Transmission & Distribution | Parker South Korea
Parker Image

전송 및 배포의 추세는 그리드에 연결되는 성장하는 고객 부문을 포함합니다: 유틸리티 규모의 재생 가능 에너지 플랜트, 풍력 및 태양광 발전소에 연결된 유틸리티 규모의 배터리, 고객 및 제3자 소유의 발전 및 자동차 배터리 재충전 스테이션.

전송 및 배포: 새로운 그리드 플레이어들

전력 전송 및 배포에서 많은 추세들은 성장하는 고객 부문이 그리드에 연결되는 것과 관련이 있습니다: 유틸리티 규모의 재생 가능 에너지 발전소, 풍력 및 태양광 배열에 연결된 유틸리티 규모의 배터리, 고객 및 제3자 소유의 발전소 및 자동차 배터리 충전소. 다른 추세들은 그리드 자동화/스마트 그리드, 스마트 전기 미터, 고전압 직류 전송 시스템(HVDC) 및 화석 연료 발전소가 닫히고 그리드에서 분리되는 것을 포함합니다.

Large frothy wave on ocean

주요 제품

센티넬 컴팩트 오일 정화기

The Sentinel은 Parker의 최신 유체 정화 기술로 자동 작동 기능을 특징으로 하며, 이는 에너지 소비를 최소화하면서 유체의 사용 가능한 수명을 연장합니다. 이 소형 진공 탈수기는 공간이 제한된 지역에서도 작동할 수 있도록 유연성을 제공합니다. 

Yellow oil purifier