풍력 에너지는 현재 미국에서 1위 재생 에너지 이며 수력 발전 다음으로 전 세계적으로 2위 입니다. 성장은 정부 인센티브와 규모의 경제로 인한 비용 절감에 의해 주도되고 있습니다. 해상 풍력 터빈의 용량은 향후 10년간 매년 25% 성장 할 것으로 예측되며, 해상 부유식 터빈은 신흥 부문으로 떠오르고 있습니다. 새로운 하이브리드 프로젝트는 육상 풍력 터빈과 태양 에너지 및 배터리 저장 장치를 결합하여 그리드를 위한 더 신뢰할 수 있는 전기를 생성하고 있습니다.
추천 제품
Parker 유압 파워 유닛은 다양한 압력 및 유량 범위, 저수지 용량, 재료 및 유체 호환성에서 끝없는 다양성을 제공합니다. 펌프, 저수지, 안전 밸브, 필터, 시력 게이지 및 필러 브리더로 구성된 Parker의 유압 파워 유닛은 유압 시스템에 신뢰할 수 있는 파워를 제공합니다.
FEATURED VIDEO
SenseNODE 센서, 제조업에서의 IoT 및 기계의 목소리에 대해 더 알아보세요.