국제해사기구(International Maritime Organization)는 2030년까지 온실가스 감축을 의무화했습니다. 화석 연료를 사용하는 선박은 더 비싼 저탄소 연료를 구입하거나 배기가스 정화 시스템을 설치해야 합니다. 현재 일부 선박은 액화천연가스를 사용하여 운항되고 있습니다. 다른 옵션으로는 이중 연료 연소 및 에너지 효율적인 선박 설계가 있습니다. IMO는 또한 선박이 해안에서 200마일 미만 떨어진 곳에서 평형수를 배출하는 것을 제한하는 2024년 기준을 설정했습니다.
추천 제품
더 긴 항로를 항해하는 블루워터 선원들은 스스로 마실 수 있는 물을 만드는 능력이 필요합니다. Aqua Matic 워터메이커는 역삼투 담수화 기술 분야의 업계 선두주자입니다. 작업선과 예인선은 물론 요트와 스포츠 어부에게도 적합하도록 모듈형 또는 소형 구성으로 제공됩니다.
추천 비디오
Parker 역삼투압 시스템은 바닷물을 신선한 식수로 변환합니다. 우리는 30여년 전부터 방위 산업에 공급을 시작했으며 석유 및 가스, 상업용 해양 분야로 사업을 다각화했습니다. 오늘날 우리는 유람선 및 재해 복구 활동을 위한 제품도 특별히 제작하고 있습니다.