유럽과 아시아에는 고속 열차와 자율 열차를 포함한 고도로 발전된 철도 시스템이 있습니다. 미국은 훨씬 뒤쳐져 있는데, 그 이유는 미국 상업용 승객의 여행이 비행기를 통해서 이루어지기 때문입니다. 미국의 중요한 추세는 자동화된 안전 시스템인 적극적인 열차 제어입니다. 철도가 디지털 기술로 전환하면서 스마트 센서도 사용하게 되었습니다. 이를 통해 후속 분석을 위해 수천 개의 열차 성능 판독값을 생성하여 비용을 절감하는 동시에 안전성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
추천 비디오
Sure Torque 맨웨이 개스킷을 사용하면 철도 탱크 차량의 안전성을 향상하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다. NAR(비사고 방출)로 이어지는 원인의 95% 이상을 제거하도록 설계된 이 개스킷은 인건비 비용을 최대 90%까지 줄이고 최대 30개의 배송에 재사용할 수 있습니다.