Truck & Bus | Parker South Korea
Parker Image

배출가스 규제가 대세입니다. 트럭/버스의 CO2 배출과 연료 소비를 더욱 줄이기 위해 미국에서는 2021년과 2024년에 라운드가 예정되어 있습니다. OEM은 디젤에서 전기로 전환하는 것 외에도 무게를 줄이고 공기역학을 개선하는 방법을 모색합니다.

트럭 및 버스 : 더욱 깨끗한 미래

트럭과 버스에 영향을 미치는 중요한 추세 중 하나는 배기가스 규제입니다. OEM은 디젤에서 전기로 전환하는 것 외에도 트랙터와 트레일러의 무게를 줄이고 공기 역학을 개선하는 방법을 찾고 있습니다. 기타 트럭 트렌드에는 운전자 유치에 도움이 되는 추가 안전 기능, 원격 진단을 가능하게 하는 연결된 트럭 기술, 공유 화물 운송 관리 시스템을 통해 차량의 각 트럭을 통합하는 디지털화된 물류가 포함됩니다.

Zero-emission bus moving down a road
Yellow bus being charged

추천 블로그

트럭 및 버스 전기화의 주요 발전을 추진하기 위해 그 어느 때보다 향상된 배터리 기술이 어떻게 필요한지 알아보세요.

추천 비디오

하이브리드용 E-스티어링 시스템

하이브리드 및 전기 버스는 도시 지역의 공기 질을 개선하는 데 도움이 됩니다. Parker의 E-스티어링 기술은 보다 효율적인 시스템 설계를 통해 에너지 소비를 줄이는 동시에 오일 누출 가능성을 최소화하고 안전성을 향상시킵니다.

Parker e-steering system for Hybrid & full electric busesHelping you make your fleet buses more efficient, safer and clear. Small size system located at the front of the bus-More efficient- a saving of 20 to 30 bars pressure during operation due to the improved system efficiency-Power efficient operation as pump runs on demand ( variable speed) Safer-Risk of fire is reduced as hydraulic lines are removed from engine compartment-Steering system remains usable even if a defect of the high voltage system occurs, thanks to the safety contactor and 24VDC electro hydraulic pump.CleanerPotential oil leakage reduced with less hydraulic line connectionshttp://solutions.parker.com/selectric-power-steering

인터렉티브

운송 OEM 제품

이 대화형 그래픽은 상업용 트럭을 보여줍니다. Parker가 제공하는 특정 제품에 대해 자세히 알아보려면 다양한 섹션을 클릭하십시오.

Semi truck interactive graphic