Pharmaceutical & Biopharma | Parker
Parker Image

Lors du développement d'un processus de fabrication biopharmaceutique, une équipe de R&D ou de développement de processus peut tomber dans le piège du développement d'un processus en laboratoire qui est difficile à mettre à l'échelle pour les volumes de production. Lisez ce livre blanc pour éviter les retards et les coûts de développement supplémentaires.

Formation

Une formation biopharmaceutique à la carte

Prendre le temps de se perfectionner et de se tenir au courant des dernières technologies peut s'avérer difficile pour un professionnel de la biopharmacie. C'est pourquoi Parker a conçu une série de webinaires techniques de courte durée destinés à vous aider à protéger votre bioprocédé contre les risques, à trouver des efficacités de processus grâce à l'automatisation à usage unique, ainsi qu'à soutenir le développement et la validation des processus, du laboratoire à la fabrication à grande échelle.

Parker Image

Événements : Soyez informés des événements à venir

Interactif

Solutions pour les bioprocédés

Les produits Parker et les solutions complètes pour les applications biopharmaceutiques garantissent une haute performance des systèmes de contrôle des fluides et de filtration, maximisant ainsi le temps de fonctionnement et la productivité. Ils sont conçus pour répondre aux exigences de la prochaine génération de bioprocédés.

Diagram showing upstream and downstream areas