Article
En tant que force pionnière dans l'industrie de la construction, l'engagement de Parker en faveur de l'innovation et de l'excellence est inégalable. Notre objectif est d'améliorer l'efficacité des machines - un facteur crucial dans ce paysage concurrentiel. En améliorant le rendement, nous pouvons contribuer à minimiser les temps d'arrêt, à réduire le temps d'assemblage et la consommation d'énergie, ce qui permet de réaliser des projets de construction de qualité supérieure.
PAGE WEB
Face aux exigences croissantes en matière de performance, de sécurité et d'efficacité, les équipementiers d'engins mobiles peuvent s'adresser à Parker pour soutenir l'innovation. Nous travaillons avec vous pour optimiser la conception de votre réservoir hydraulique afin d'économiser de l'espace, d'améliorer la contrôlabilité et de réduire le coût total de possession.
LIVRE BLANC
Avec l'IoT et le détecteur de particules iCount Parker, nous offrons une voie pour maximiser la durée de vie des produits et obtenir un carburant plus propre, ce qui permet de réaliser des économies significatives. Rejoignez-nous pour découvrir la surveillance efficace de l'état de vos engins et la façon dont les informations en temps réel sur la propreté du carburant peuvent transformer vos stratégies de maintenance.
BLOG
UPTC, le seul système d'emboîtement pour tubes et tuyaux en acier. Des connexions sans entretien aux économies de temps et d'argent pouvant aller jusqu'à 50 %, l'UPTC offre un large éventail d'avantages pour les tubes et tuyaux hydrauliques en acier.
INFOGRAPHIE
Les dommages causés par la corrosion coûtent plus de 2,5 billions de dollars chaque année, ce qui en fait un problème important dans de nombreuses industries. Sur les chantiers de construction, la corrosion peut entraîner des temps d'arrêt et des problèmes de maintenance, ce qui peut être coûteux et prendre du temps. C'est pourquoi il est essentiel de prévenir la corrosion dès le départ.
BROCHURE
L'équipe d'experts métallurgiques de Parker a collaboré au développement de technologies de traitement de surface de pointe qui offrent des avancées significatives en matière de performance anticorrosion à long terme. Les revêtements nouvellement développés représentent une avancée majeure dans la performance anticorrosion à long terme.
Découvrez comment les revêtements anticorrosion de nouvelle génération permettent d'améliorer les performances des systèmes d'alimentation en fluide.
BLOG
La corrosion des raccords et des adaptateurs de tubes en acier dans les équipements de construction peut être coûteuse, entraînant des dépenses de remplacement et des temps d'arrêt de l'équipement. Cela peut entraîner des pertes de revenus et de réputation, d'où l'importance de s'en préoccuper.
Alors que l'électrification continue de transformer les industries des véhicules routiers et non routiers, Parker favorise les avancées dans les solutions intelligentes et électrifiées, en relevant des défis uniques.
Découvrez comment nous pouvons vous aider à vous électrifier dans notre infographie.
Découvrez le système Steer-by-Wire : un système sûr et simple pour la commande des machines. En remplaçant les colonnes de direction hydrauliques traditionnelles par la technologie Steer-by-Wire de Parker, vous pouvez réduire les coûts et les délais de mise sur le marché.
En savoir plus sur l'expertise de Parker dans les domaines de la traction des véhicules, la génération d'énergie par courroie, les systèmes auxiliaires et les équipements hydrauliques.
Applications
Les produits et solutions complètes de Parker pour les applications de chargeuses sur pneus assurent une haute performance des systèmes hydrauliques et de contrôle, maximisant le temps de fonctionnement et la productivité. Ils sont conçus pour répondre aux exigences des machines de construction de la prochaine génération.
Corrosion : types, causes et stratégies de prévention
Comment réduire le poids des engins de construction ?
Une solution de commande moteur et de générateur pour le développement des véhicules plus propres
Le retour sur investissement des solutions IoT pour les OEM
Des camions plus légers, moins polluants, plus performants : mythe ou réalité ?
Comment une interface utilisateur intelligente peut-elle améliorer l'efficacité d'une machine ?
PTD Hydraulics Sealing catalogue
Solutions pour les machines de construction
Solutions dédiées aux applications minières
Solutions dédiées aux machines forestières
Solutions dédiées pour les machines agricoles
Solutions IdO pour engins de construction
Solutions dédiées pour manutention des matériaux