BIOREACTOR FLUID & GAS HANDLING - CLEANFIT RANGE | Parker
Parker Image

DÉFI :

Répondre aux exigences du client :
  • une gamme compatible avec différents gaz : air, O2, N2, CO2,
  • des produits conformes aux spécifications techniques en termes de propreté, d'étanchéité, de sécurité et de prix.
  • Température de travail : -10°C à +95°C
  • Pression de service : 15 bar
  • Fluides compatibles : gaz médicaux respiratoires, neutres et purs

SOLUTION:

La nouvelle gamme de raccords et de tubes CleanFit a été présentée à l'entreprise lors de l'exposition Compamed à Düsseldorf. Le processus de qualification a été lancé et, après une période de 6 mois de tests, CleanFit a été validé.

Les produits Parker Legris répondent parfaitement aux exigences du client.

AVANTAGES :

  • Produits standard ultra-propres
  • Certificats de propreté et d'étanchéité
  • Seule solution capable de remplacer les produits en acier inoxydable d'un concurrent
  • Possibilité de fournir à la fois des raccords et des tubes
  • Parker était déjà un fournisseur reconnu de l'entreprise en Allemagne
  • Le client avait déjà choisi les produits LIQUIfit® plutôt qu'un concurrent pour ses systèmes d'eau pure.

BIOREACTOR FLUID & GAS HANDLING - CLEANFIT RANGE

Un fournisseur de référence de l'industrie biopharmaceutique choisit la nouvelle gamme CleanFit.

Un important fournisseur d'équipements et de services de pointe pour l'industrie biopharmaceutique a validé la gamme CleanFit pour son nouveau bioréacteur. Découvrez pourquoi les raccords et tuyaux Parker ont été choisis pour remplacer les produits en acier inoxydable d'un concurrent.

Application:

L'entreprise est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services de pointe pour l'industrie biopharmaceutique. Ses solutions intégrées aident les entreprises biopharmaceutiques du monde entier à développer et à produire des médicaments.

Pour son nouveau bioréacteur, conçu pour la culture cellulaire et la fermentation microbienne, ce client avait besoin de raccords et de tubes pour transporter différents types de gaz, tout en empêchant toute contamination du circuit pendant le fonc

Réglementation :

- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI : 1907/2006 (REACH)
- ASTM : G93-03.B-300
- ISO : 15001 < 30 bar
- BAM (grease certification residue)
- CGA G4.1
- EN 12021 < 0,1 mg/m3
- VDI 2083-8 (in progress)

Hybrid power helps Saraka reduce emissions

Raccords instantanés CleanFit pour les sciences de la vie et les salles blanches

Cette gamme CleanFit "éco-conçue" permet aux équipements de haute technologie de dépasser les limites actuelles de connexion en termes de propreté, de fiabilité et de sécurité. Elle assure une parfaite compatibilité avec la plupart des gaz et répond aux applications et normes les plus exigeantes.