Hydrokit, et Parker Certified Electrification Center, forvandler kjøretøy til miljøvennlige maskiner på under ett år. Med nøkkelferdige ettermonteringsløsninger for elektrisk utstyr halverer Hydrokit karbonutslippet ditt og gir en rask og kostnadseffektiv overgang til maskineri med nullutslipp.
Elektrifiseringen av vei- og terrenggående kjøretøy til lavere kostnader gjør at produsenter kan redusere CO2-utslippene. Batterier og el-sett fra Novum Tech, kombinert med Parkers drivverk og motorer, reduserer tiden det tar å elektrifisere forbrenningsmotorer fra flere år til 6–8 måneder.
Parker stifter en rekke Certified Mobile Electrification Centers over hele Europa for å få fart på prosessen med mobil elektrifisering. Disse nye sentrene tilbyr kunder raske og effektive veier for å ta i bruk elektrisk kraft i den mobile flåten.
Oppdag den banebrytende reisen til Novum Tech, tidenes første Certified Mobile Electrification Center i Europa fra Parker. Følg med på en lærerik samtale med presidenten i Novum Tech, Michaël Robert.
Gjennom et produktivt samarbeid med Volvo CE dro Parker nytte av de sine omfattende kunnskaper i arbeidet med å elektrifisere Volvos mellomstore L120H-hjullaster på 20 tonn, som gikk fra diesel til elektrisk kraft. Helelektriske L120H er en ny generasjon av elektrifiserte og tunge terrengkjøretøyer som står i spissen for å revolusjonere bygg- og anleggsbransjen og få en grønnere og mer utslippsfri framtid.
Sikring av bærekraftig og effektiv landbrukspraksis er avgjørende for global matsikkerhet. Pitteri Violini har elektrifisert den banebrytende traktoren sin for plukking av frukt, noe som har redusert driftskostnadene med 80 %, fjernet utslipp og betydelig redusert støynivået.
Saraka jobber for bærekraft innen byggebransjen med hybride betongbiler som har redusert utslipp og støy. Lastebilene til Saraka er utstyrt med den elektriske motoren og IQAN-kontrollsystemene til Parker, og fungerer feilfritt på batteristrøm gjennom hele arbeidsdagen på byggeplasser.
En fremtredende produsent av el-busser har forsøkt å revolusjonere kjølevæskesystemet sitt for å kvitte seg med høye kostnader og kompleksitet. Den elektroniske kjølevæskeslangen fra Parflex var en effektiv og kostnadseffektiv løsning. Denne forvandlingen setter en ny standard og driver elbilbransjen mot lavere kostnader og høyere ytelse.
Dimo AS retter seg mot en bærekraftig framtid og tar for seg utfordringene innen marin industri. Selskapet har, i samarbeid med Parker, utviklet energieffektive løsninger, som Eco Power Unit (EPU), som reduserer energiforbruket med opptil 92 % og forbedrer opplevelsen om bord på de hybridelektriske fergene. Nyskapningen til Dimo setter kursen mot grønnere hav.
Stream Propulsion, i samarbeid med Stabe Drives, utvikler en rimelig elektrisk påhengsmotor som gir nullutslipp og driftskostnader fra EUR 90 til EUR 2 for ferdsel i seks timer.Denne nyskapningen fører ikke bare med seg en ny målestokk for miljøbevisst kjøring av fritidsbåter, men tilbyr også uovertruffen rimelighet og miljømessig bærekraft.
Gå til nettstedet vårt for elektrifisering for å få ekspertinnsikt og nyskapende teknologier som driver verden fremover.