WYZWANIE
Klient, krajowa firma działająca w sektorze użyteczności publicznej, ma ambitne cele zerowej emisji netto, a Rotec Hydraulics, jako jej jedyny dostawca usług w zakresie projektowania, dostarczania i serwisowania wciągarek, chętnie udzielał wsparcia.
ROZWIĄZANIE
System wciągarki elektrycznej, wykorzystujący podzespoły firmy Parker, który wytwarza taką samą ilość energii jak jego hydrauliczny odpowiednik, a jednocześnie spełnia indywidualne wymagania operacyjne klienta, w tym proporcjonalną regulację prędkości i dwa tryby pracy — podnoszenie i samoczynne odzyskiwanie.
KORZYŚCI
System wciągarki elektrycznej firmy Rotec Hydraulics zmniejsza emisję CO2, wspierając cele neutralności klimatycznej. Zapewnia kontrolowane możliwości wznoszenia i opadania, konfigurowalną konstrukcję, wytrzymałe komponenty i nieograniczony czas pracy.
„Jako kluczowy dostawca i zintegrowany partner od ponad 20 lat firma Rotec ma wyjątkową zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami oraz zapewnia niezmiennie doskonałą realizację planowanej konserwacji”.
Specjalista techniczny ds. floty, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej
Rotec Hydraulics, certyfikowany dystrybutor firmy Parker z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w innowacyjny sposób zaprojektował i opracował pierwszy w swoim rodzaju system wciągarki elektrycznej w odpowiedzi na prośbę klienta. Klient, krajowa firma działająca w sektorze użyteczności publicznej, ma ambitne cele zerowej emisji netto, a Rotec, jako jej jedyny dostawca usług w zakresie projektowania, dostarczania i serwisowania wciągarek, chętnie udzielał wsparcia.
Wewnętrzny zespół projektowy Rotec uruchomił specjalny projekt badawczo-rozwojowy mający na celu wyprodukowanie wciągarki elektrycznej o wydajności i funkcjonalności równoważnej z możliwościami wciągarki hydraulicznej, której klient obecnie używa we flocie 500 pojazdów Isuzu D-Max.
Pomimo tego, że inni dostawcy wciągarek twierdzą, iż utworzenie systemu wciągarki elektrycznej zdolnego do proporcjonalnej regulacji prędkości podnoszenia 1,5 tony i ciągnięcia 3,6 tony bez przegrzania jest niemożliwe, Rotec z przyjemnością ujawnia swoją nową ofertę na rynku.
Ten konkretny przykład ma dwa tryby pracy (podnoszenie i ciągnięcie). Proporcjonalna regulacja prędkości pozwala na bezpieczne, kontrolowane wciąganie i opuszczanie systemu wciągarki podczas podnoszenia. Operatorzy zgłaszali, że bezstopniowa regulacja prędkości wciągarki za pomocą joysticków w kabinie i/lub zdalnego sterowania pozwalała na precyzyjniejsze i dokładniejsze umieszczanie ładunku niż poprzednia wciągarka hydrauliczna.
Zintegrowane zarządzanie termiczne zarówno silnika, jak i falownika silnikowego wraz z naturalnym chłodzeniem powietrzem falownika silnikowego oznacza, że system wciągarki elektrycznej firmy Rotec ma nieograniczony czas pracy.
System wciągarki elektrycznej jest w pełni konfigurowalny, a firma Rotec chętnie wspiera klienta w elektryfikacji wszystkich systemów wciągarek, w tym tych montowanych w samochodach ciężarowych MAN i wywrotkach gąsienicowych Marooka.
System wciągarki elektrycznej firmy Rotec zmniejsza emisję CO2 w wyniku zasilania baterią litową, a nie silnikiem wysokoprężnym pojazdu. Silnik pojazdu nie musi być włączony, aby uruchomić wciągarkę, w przeciwieństwie do jej hydraulicznego odpowiednika.
Emisja dwutlenku węgla przez wciągarkę elektryczną jest zminimalizowana, a jedynymi emisjami są te generowane, gdy pojazd jest w ruchu i ładuje akumulator litowy systemu wciągarki.
Jak pokazano w tym przypadku, dystrybutorzy firmy Parker nie tylko są dostawcami i dystrybutorami części, ale mogą również zaprojektować rozwiązania systemowe dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.
Firma Rotec, zdobywca tytułu „Producent Rok 2023” w konkursie Somerset Business Awards, może dostarczyć dostosowane do potrzeb projekty systemów wciągarek i oferuje projektowanie, produkcję, montaż oraz serwis i naprawę na miejscu wspierane przez doskonałą obsługę klienta.
Klienci mogą dostosować znamionowy uciąg liny, prędkość liny lub typ i udźwig liny, aby zoptymalizować swoje operacje. Wysokiej jakości, wytrzymałe komponenty oznaczają, że wszystkie systemy wciągarek firmy Rotec nadają się do pracy w trudnych warunkach.
Innowacyjny system wciągarki elektrycznej firmy Rotec umożliwił klientowi nie tylko ograniczenie emisji, ale także inteligentniejszą i dokładniejszą pracę oraz zwiększenie produktywności dzięki możliwości sterowania proporcjonalnego i/lub opcjom zdalnego monitorowania.
„Ten projekt jest przykładem tego, w jaki sposób Rotec Hydraulics przewodzi elektryfikacji w branży energetyki płynów, aby umożliwić dekarbonizację najtrudniejszych do redukcji sektorów przemysłu.
Dodanie komponentów firmy Parker, w tym technologii IQAN, umożliwiło wyzwanie uzyskania takiej samej lub nawet zwiększonej wydajności w porównaniu z równoważnym rozwiązaniem systemu wciągarki hydraulicznej”.
Paul Prouse, dyrektor zarządzający w firmie Rotec Hydraulics Ltd.
Rotec Hydraulics jest certyfikowanym dystrybutorem firmy Parker z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizującym się w dostarczaniu wysokiej jakości usług projektowania, budowy, instalacji i konserwacji układów hydraulicznych, pneumatycznych i elektromechanicznych.