Parkers distributionsnätverk är ett globalt nätverk med fler än 13 000 lokala experter inom rörelsestyrningsteknologi. Deras uppdrag är att upphandla, lagra och leverera ett brett sortiment av Parkers produkter inom hydraulkraft, filtrering, hydraulik, pneumatik, elektromekanik, processkontroll och andra konstruerade komponenter som är utformade för att öka produktiviteten och minimera driftavbrott. Parkers distributörer kan även tillhandahålla flera tjänster på plats.
Parkers distributörer är praktiskt placerade i stora industriområden och utbildas av Parker-experter. De erbjuder effektiva, tillförlitliga och innovativa lösningar för tillverkare inom många branscher.
Parkers distributionsnätverk betjänar ett stort antal branscher, inklusive tillverkning, flygindustrin, transport, byggbranschen, energi, livsmedel och dryck, biovetenskap, terrängutrustning och många fler. Deras omfattande erfarenhet inom olika branscher och tekniker gör att de kan förstå och uppfylla dina specifika behov och ge dig råd om ett brett utbud av lösningar.
Parkers distributionsnätverk har tillgång till högkvalitativa Parker-reservdelar, de kan hjälpa till att hantera ditt reservdelslager och de levererar delar snabbt för att minimera driftavbrott. Deras expertis och breda utbud gör även Parkers distributionsnätverk till den enda kontaktpunkten du behöver för dina behov av anslutningar, filterelement, pneumatiska och hydrauliska komponenter.
Parkers distributörer stödjer dina behov av underhåll, reparation och drift (MRO) samt eftermarknaden genom att utnyttja sin omfattande branscherfarenhet och tekniska expertis. De tillhandahåller skräddarsydda tjänster som montering av hydraulslangar, pumpreparation och underhåll av hydrauliska och pneumatiska system, service och byten av motorer, ventiler och kopplingar, ackumulatorer och kylare. Deras omfattande kunskap om dessa områden gör att de kan ge råd om och leverera de mest effektiva MRO-lösningarna för dina specifika behov.
Parker följer en rad strikta processer för kvalitetskontroll, inklusive noggrann leverantörskontroll, regelbundna revisioner och ett robust kvalitetssäkringsprogram. Parkers distributörer är utbildade och skickliga inom sin teknik för att de ska kunna tillhandahålla den mest effektiva lösningen för dina behov.
På Parker strävar vi efter hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet och vi arbetar mot att ha koldioxidneutrala verksamheter senast 2040. Vi har ett nära samarbete med vårt distributionsnätverk och våra leverantörer för att främja etiska inköps- och tillverkningsmetoder. Vi fokuserar också på att minimera avfall och minska vårt koldioxidavtryck genom effektiv logistik och användning av förnybara energikällor där det är möjligt. Dessutom utvärderar vi ständigt vår verksamhet och letar efter nya sätt att förbättra våra miljömässiga resultat och bidra till en mer hållbar framtid.
Parkers distributionsnätverk skiljer sig från andra tjänsteleverantörer tack vare dess lokala närhet, tekniska expertis, hängivna service och omfattande lagerutbud. Nätverket främjar långsiktiga samarbeten som backas upp av Parkers teammedlemmar globalt. Regelbunden utbildning inom tekniska uppdateringar säkerställer att våra distributörer fortsätter att ligga i framkant av branschutvecklingen. Direkt tillgång till Parkers supporttjänster genom avancerade digitala verktyg förbättrar dessutom deras förmåga att leverera exceptionella tjänster och lösningar.
Våra distributionsteam har erfarenhet av att hantera stora komplexa beställningar. Parkers avancerade system för leveranskedjestyrning och erfarna team ser till att även de mest komplexa beställningarna hanteras effektivt och korrekt.
Ja, vi står bakom kvaliteten på våra produkter. Specifika garantier kan variera beroende på produkt, men Parker och dess distributionsnätverk strävar efter att säkerställa att våra kunder är nöjda med sina inköp.
En ParkerStore är en butik som ägs och drivs av en certifierad Parker-distributör och som ger direkt tillgång till Parkers breda produktsortiment. I detta ingår hydrauliska och pneumatiska komponenter, slangar, kopplingar, filter och mycket mer.
ParkerStore-butiker är utformade för att fungera som den enda kontaktpunkt du behöver för dina behov av rörelsestyrningsprodukter. De är bemannade av kunniga yrkespersoner som kan ge expertråd och hjälpa dig att hitta rätt produkter för dina specifika tillämpningar.
Förutom att tillhandahålla produkter erbjuder många ParkerStore-butiker även tjänster som slangmontage, tillståndsövervakning, felsökning och systemkonstruktion. De är lättillgängliga för kunder som behöver snabb åtkomst till Parkers produkter för underhåll, reparation och drift (MRO).
En HOSE DOCTOR® är mobil nödservice på plats som ägs och drivs av certifierade Parker-distributörer och är utformad för att minimera driftavbrott för kunder som råkar ut för fel på hydraulslangarna.
HOSE DOCTOR®-specialister är experter på hydraulik och transporterar ett brett utbud av Parker-produkter med en skåpbil, inklusive slangar, kopplingar och andra nödvändiga verktyg för montering och reparation av slangar på plats. De är utbildade i att diagnostisera problem och omedelbart utföra reparationer av hydrauliska och pneumatiska system. Om ett slangfel uppstår kan en HOSE DOCTOR® skickas till kunden för att byta ut den trasiga slangen och återställa utrustningen till drift, ofta inom några timmar. Den här tjänsten kan vara en räddare i nöden för företag som förlitar sig på hydraulisk utrustning, eftersom den avsevärt kan minska driftavbrott och förlorad produktivitet till följd av slangfel.
Du hittar din lokala Parker-distributör här.