I dagens snabba tillverkningsmiljö är effektiv lagerhantering avgörande för att minimera driftstopp och maximera produktiviteten. Certifierade Parker-distributörer erbjuder en rad olika lagerhanteringstjänster som är utformade för att uppfylla de unika behoven hos tillverkare av originalutrustning (OEM) när det gäller krav på underhåll, reparation och drift (MRO).
Certifierade Parker-distributörer ger omedelbar tillgång till ett stort utbud av Parker-komponenter och -delar av hög kvalitet över disk och via ParkerStore-återförsäljarnätverket. Det innebär att du snabbt kan hitta reservdelar, vilket minimerar driftstoppen och ser till att dina produktionslinjer fungerar smidigt. Det omfattande nätverket säkerställer att du har omedelbar tillgång till det lager, den tekniska support och de tjänster som krävs för att upprätthålla effektiviteten i verksamheten. Besök den fysiska butiken eller beställ via telefon – många erbjuder leverans samma dag!
Att hantera lagernivåerna för underhålls-, reparations- och drifttillbehör (MRO) kan vara en stor utmaning. VMI-program (Vendor Managed Inventory, leverantörsstyrt lager) är en lösning som dramatiskt minskar kostnaderna för inköp och leveranser, eliminerar lagerbrist och gör att du kan bli mer effektiv och lönsam.
Kanban-lagerhantering är ett system som är utformat för att optimera flödet av material och produkter genom en produktionsprocess. Det förlitar sig på visuella signaler, ofta i form av kort eller digitala tavlor, för att indikera när lagret behöver fyllas på. Till skillnad från traditionella push-system använder Kanban ett pull-system, vilket innebär att nytt lager endast beställs eller produceras när det finns en efterfrågan.
Parker-distributörer kan hantera hela inköpsleveranskedjan och erbjuda MRO-expertis och support för flera leverantörer. Deras fullständiga lagerhanteringstjänster spårar kontinuerligt lagernivåer med automatiska aviseringar om nya beställningar för att förhindra lagerbrist. Just-in-time-leveranserna matchar produktionsschemana, vilket minskar lagerbehovet på plats och frigör kapital.
De tillhandahåller regelbundna dataanalyser och rapporter om användningsmönster, lageromsättning och efterfrågansprognoser för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut. Anpassade lösningar, inklusive kittingtjänster eller konsigneringslager, skräddarsys efter specifika behov. Det nära samarbetet säkerställer att lagret matchar produktionsschemana, vilket effektiviserar kommunikationen för snabb problemlösning. Genom att optimera lagernivåerna och minska lageröverskottet kan du sänka transportkostnaderna och förbättra kassaflödet och därigenom minska tiden och resurserna som läggs på lagerhantering.
Kitting är en logistikteknik där enskilda men relaterade artiklar grupperas ihop för att skapa en ny SKU (Stock Keeping Unit, lagerhållningsenhet) som säljs som en enda enhet. Genom att minska antalet leverantörer höjer kitting effektiviteten och ger ett mer effektivt och organiserat produktutbud.
Teknikdrivna MRP-system (Material Requirements Planning, planering av materialkrav) säkerställer att alla komponenter och enheter köps in, tillverkas och kittas enligt dina specifikationer. Ett stringent kvalitetssystem garanterar 100 % överensstämmelse i varje tillverkningsfas. Tekniker monterar det slutliga kitet, som sedan kontrolleras mot materiallistan (Bill of Materials, BOM) innan det skickas ut.
Parker Tracking System (PTS) är en innovativ lösning för tillgångshantering som är utformad för att effektivisera spårning och hantering av MRO-delar och -material. PTS använder unika streckkoder och RFID-taggar för att ge synlighet i realtid och spårbarhet för komponenter under hela livscykeln. Det här systemet är särskilt användbart om du behöver exakt lagerkontroll och effektiva underhållsscheman.
Parkers distributörer utnyttjar PTS för att förbättra sina lagerhanteringstjänster genom att säkerställa korrekta lagernivåer, minska driftstoppen och förbättra den övergripande drifteffektiviteten. Genom att skanna PTS-taggarna kan distributörerna snabbt få tillgång till detaljerad information om varje del, inklusive historik, användning och underhållsregister. Detta bidrar inte bara till snabb ombeställning och minimering av lagerbrist, utan stöder även förebyggande underhållsstrategier, vilket i slutändan leder till kostnadsbesparingar och ökad tillförlitlighet för utrustningen.
Certifierade Parker-distributörer erbjuder en rad olika lagerhanteringstjänster som kan förbättra drifteffektiviteten, minska kostnaderna och säkerställa att du har rätt delar när du behöver dem. Kontakta din lokala Parker-distributör om du vill veta mer om nivåerna på lagerhanteringstjänster de erbjuder.
Genom att utnyttja dessa tjänster kan du fokusera på din kärnverksamhet och samtidigt dra nytta av fördelarna med optimerad lagerhantering.
En certifierad Parker-distributör implementerade ett omfattande system för utgiftskontroll för en kund inom flygbranschen, vilket avsevärt förbättrade deras lagerhantering. Detta tillvägagångssätt ledde till en minskning på 20 % av lagerkostnaderna och en ökning på 15 % av den totala produktiviteten.
En certifierad Parker-distributör hanterade verkstäderna åt en kund inom fordonsindustrin och implementerade en lagerhanteringslösning på plats som gav lagerkontroll i realtid. Detta resulterade i en avsevärd minskning av lagerkostnaderna och förbättrade kapaciteten för just-in-sequence-tillverkning.
Genom skräddarsydd lagerhantering, just-in-time-leverans och teknisk expertsupport tillhandahåller Parkers distributör Otto Olsen en sömlös leveranskedja som säkerställer att deras kunder bibehåller sina konkurrensfördelar.