I mars 2020, när den globala pandemin orsakade stora störningar över hela världen, lade IKM FLUX AS en order hos Parkers Parflex Division på en 88-ledning, en 600 m lång navelsträng för utblåsningsskydd (BOP) och ett 91 m långt startpaket. Dessa viktiga produkter är avgörande för borrningsverksamheten eftersom de kontrollerar utblåsningsskyddet på havsbotten. Paketen skulle enligt den ursprungliga överenskommelsen levereras i augusti. Efter en tid visade det sig att slutkunden behövde leverans mycket tidigare på grund av ett pågående borrprojekt.
Parflex mötte upp kundens förfrågan genom att flytta fram leveransdatumet med än 30 dagar. Slutkunden bokade ett direktflyg från Cleveland, OH till Stavanger, Norge för att hämta produkten i slutet av juli. Att transportera en produkt som denna är inte en liten uppgift eftersom huvudkabeln är 4 m bred, 3,4 m hög och väger 9 000 kg. På grund av produktens storlek kontrakterade slutkunden ett Antonov 124 fraktflygplan enkom för transporten av denna produkt.
Från början till slut överträffade Parflex kundens förväntningar och förbereder för närvarande leveransen av ett andra paket till samma rigg. Detta paket ska skapa redundans och vara en backup. Denna beställning kommer också att levereras tidigt och få sin egen flygning!
Utblåsningsskyddet (BOP) är en viktig del av utrustningen vid olje- och gasborrning. BOP:en sitter på borrhuvudet på havsbotten och förhindrar okontrollerat flöde av vätskor under borrning och färdigställande. Den kan i princip täta brunnen om en mottrycksspik ("kick") registreras och stoppa flödet till ytan, vilket kan orsaka allvarliga skador. BOP-umbilical består av mindre styrslangar och minst en försörjningsslang som är sammankopplade med kablar. Navelsträngen överför hydraulisk kraft och signaler till pilotventilerna på en BOP. En BOP har vanligtvis två uppsättningar av dessa pilotventiler ("blå och gula pods") och därmed två umbilicals.
Divisionen Parflex är en ledande tillverkare av termoplastslangar. En termoplastslang är nödvändig för en umbilical under vatten av flera skäl.
1. Längd - I fallet med dessa umbilicals var alla pilotslangar och matarslangar i ett enda stycke, utan skarvkopplingar, över 600 m.
2. Vikt - Dessa slangar är fiberförstärkta och termoplastiska, vilket gör dem upp till 70% lättare än en motsvarande trådförstärkt gummislang.
3. Korrosionsskydd - Slangen i navelsträngen är fiberförstärkt vilket säkerställer att det inte finns några slangelement som kan utsättas för korrosion i havsvatten.
4. Vätskekompatibilitet - Kärnröret och slangarnas hölje är kompatibla med BOP-hydraulvätskor och havsvatten
Parflex-divisionen har en lång historia av tillverkning av BOP-umbilicals. Dessa produkter har levererats till olje- och gasborrningar i Sydostasien, Australien, Kaspiska havet och naturligtvis Mexikanska golfen och Nordsjön. Parflex har tidigare tillverkat undervattensprodukter i längder på upp till 15.000 fot. Med tillägget av HCR-slang (hög kollapsresistens) fortsätter kapaciteten och de applikationer som Parflex kan serva att öka. Besök vår hemsida för att lära dig mer om termoplaster för slangar.