Ledande inom innovationer i globala branscher | Parker

Ledande inom innovationer i globala branscher

VÅRA MARKNADER

Oavsett var du utvecklar, monterar, eller tillverkar, är Parker där för att hjälpa dig att förbättra din produktivitet och lönsamhet. Oavsett om du är OEM-tillverkare eller har behov av underhåll, reparation eller tillsyn kan du räkna med utmärkt service på mer än 280 platser genom 13 000 distributörer runt om i världen.

OLJA OCH GAS

OLJA OCH GAS

Oförutsägbara förhållanden, stränga regleringar och en föränderlig marknad är de stora utmaningar som olje- och gasindustrin står inför idag. Parker använder sina teknologier och expertis för att hantera kundernas mest komplexa problem och samarbetar med dem om allt från idé till färdig produkt för att tillhandahålla lösningar som överträffar både branschstandarder och förväntningar på prestanda.

ELEKTRONIK OCH HALVLEDARE

ELEKTRONIK OCH HALVLEDARE

När de ställs inför stränga tillverkningsstandarder och ständigt ökande kundkrav vänder sig globala halvledartillverkare, tillverkare av konsumentelektronik och tillverkare av inbyggd utrustning för bil- och flygindustrin till Parker för att få toppmodern EMI-avskärmning, värmeavledningslösningar, korrosionsbeständigt material, instrument och vätsketransportsystem.

ENERGI

ENERGI

Stigande globalt energibehov driver efterfrågan på tillförlitliga, kostnadseffektiva och smarta lösningar utan driftavbrott med minimal miljöpåverkan. Parkers tekniska expertis och världsomspännande service- och supportnätverk gör det möjligt för oss att erbjuda våra partners i branschen tillståndsövervakning och förebyggande underhållslösningar för förnybara och icke-förnybara energitillämpningar som styrs av efterfrågan.

INDUSTRIELLA OCH KEMISKA PROCESSER

INDUSTRIELLA OCH KEMISKA PROCESSER

Tillverkare världen över räknar med Parkers stora erfarenhet av övervakningssystem och förlitar sig på våra lösningar för luft-, gas- och vätskehantering för att säkerställa säkerhet och kvalitet i industriella och kemiska tillverkningsprocesser.

KLIMATSTYRNING

KLIMATSTYRNING

Parker erbjuder aktörer inom kommersiell, fordons-, luftkonditionerings- och kylningsutrustning ett brett utbud av robusta lösningar för industriella miljöer, transporter, livsmedelsbutiker och liknande där tillförlitlig precisionskylning är ett måste. Parkers form-, kopplings- och funktionskvalificerade kontroller, styrsystem, torkfilter, ventiler och andra system och komponenter uppfyller alla branschstandarder och är idealiska för både OEM- och fältbytestillämpningar.

Aerospace

Flyg

Parker Aerospace har ingenjörsmusklerna och den stabila grunden inom områdena kommersiella, affärs- och militära flygplan för att verkligen flytta kundernas program framåt samtidigt som de ökar deras produktivitet och lönsamhet.

VISUELL PRODUKTVÄLJARE

Upptäck Parkers produkter efter applikation

Parker erbjuder en unik bredd av möjligheter för nyckelapplikationer i en mängd olika branscher. Utforska den omfattande produktportöljen via våra interaktiva visuella produktväljare. 

Ta reda på hur Parkers komponenter i olika teknologier kan integreras som kompletta systemlösningar: 

  • komponenter som passar alla teknologier
  • specialanpassade lösningar
  • produkter till underapplikationer
  • pålitliga och säkra lösningar som uppfyller alla krav
Visual Product Selector