Visuella väljare för program | Jordbruksutrustning | Parker

Parkers styrkor för mobila applikationer inom jordbruket. 

Terränggående jordbruksmaskiner, särskilt skördetröskor, står inför en mängd utmaningar, bland annat att minimera stilleståndstiden och minska miljöpåverkan. Dessa maskiner arbetar under olika, ofta tuffa förhållanden, vilket gör underhållet komplext och kritiskt. De måste tåla damm, lera och extrema temperaturer samtidigt som de garanterar operatörens säkerhet och minimerar deras miljöpåverkan.

 

Förbättrar förarkomforten och effektiviteten

En nyckelkomponent i skördetröskor är förarhytten, där vibrationsisolering och mobil styrning är av största vikt för komfort och effektivitet. Parkers avancerade hydraulsystem och mekanismer för lastarmsfjädring, förbättrade av elektrohydrauliska pumpsystem för mobila tillämpningar och centrala däcktryckssystem (CTIS), ger exakt kontroll från hytten, vilket förbättrar driftseffektiviteten och minskar förarens trötthet. Mobila styrenheter och sensorer, tillsammans med HMI-displayer, förbättrar ytterligare användarvänligheten och kontrollprecisionen.

 

Robust och effektiv chassidesign

Chassit, ryggraden i alla skördetröskor, måste vara både robust och effektivt. Elektromobilitet och axelkylning är avgörande för moderna jordbruksmaskiner. Parkers teknik för vätsketransport och flödeskontroll, till exempel hydraulslangar för medelhögt tryck, hydrauliska multikopplingar och tryckreduceringsventiler, upprätthåller optimala trycknivåer och säkerställer sömlös drift. Övergången till elektrifiering inom jordbruket innebär nya utmaningar, t.ex. att hantera skördetröskans skärbord, skärbordsstyrning och styrning av trösksystemet, tillsammans med värmehantering i vätgasbränslecellssystem. Parkers lösningar för värmehantering, inklusive termiskt ledande material och tysta luftvätskekylare, i kombination med deras teknik för vätsketransport och tätning, hanterar effektivt dessa utmaningar och säkerställer tillförlitlig och effektiv maskinprestanda.

 

Förbränningsmotorns livslängd och överensstämmelse

Förbränningsmotorn, hjärtat i skördetröskan, har sina egna utmaningar, bland annat motorkylning, motorfiltrering och utsläppskontroll. Parkers avancerade filtreringssystem, som Baldwin Fuel Manager Filter och inline-filter med högt tryck, säkerställer en ren bränsle- och oljetillförsel, vilket minskar motorslitage och utsläpp. Deras kyllösningar, inklusive tysta luftvätskekylare, upprätthåller optimala motortemperaturer, förbättrar prestanda och bränsleeffektivitet och säkerställer efterlevnad av miljöbestämmelser. Dessutom stöder Parkers lösningar förbränningsmotorer för vätgas (ICE) och bränslecellssystem för vätgas, vilket främjar hållbara energialternativ med komponenter som AdBlue-magnetventiler.

 

Proaktiv systemdiagnostik och övervakning

Förebyggande underhåll och minskad stilleståndstid är avgörande för att jordbruksmaskiner ska fungera smidigt. Parkers avancerade sensorer och diagnostiska verktyg, inklusive diagnostik- och testutrustning för SensoControl®, tillhandahåller realtidsdata om systemets prestanda, vilket gör det möjligt att tidigt upptäcka potentiella problem. Detta proaktiva tillvägagångssätt hjälper till att upprätthålla maskinens effektivitet och tillförlitlighet.

 

Säkerställer smidig hydraulisk drift

Vätsketransport och hydraulisk filtrering är avgörande för sömlös drift av skördetröskor. Parkers banbrytande teknik, som No-Skive-hydraulslangar för medelhögt tryck och hydrauliska multikopplingar, säkerställer ett rent och effektivt vätskeflöde, minskar slitaget på hydrauliska komponenter och förbättrar systemets övergripande tillförlitlighet. Deras tätningslösningar för hydraulcylindrar säkerställer ytterligare integriteten och prestandan hos hydraulsystemen. Kompakta elektrohydrauliska ställdon och kraftiga lamellmotorer spelar också en avgörande roll för att upprätthålla en effektiv hydraulisk drift.

 

Parkers omfattande lösningar, som sträcker sig från vätsketransport till tätning och filtrering, tar itu med de vanliga utmaningarna och trenderna inom jordbruksbranschen. Vår teknik säkerställer effektiv, tillförlitlig och miljövänlig drift av avancerade jordbruksmaskiner. Genom att integrera Parkers lösningar kan förarna avsevärt förbättra prestandan och livslängden hos sina terränggående jordbruksmaskiner, vilket i slutändan leder till ökad produktivitet och hållbarhet. De kan också uppnå större effektivitet, tillförlitlighet och miljöefterlevnad i sin verksamhet.