UTMANINGEN
Kunden, ett nationellt företag som är verksamt inom försörjningssektorn, har ambitiösa nettonollmål, och Rotec Hydraulics, som tillhandahåller deras vinschdesign, försörjning och tjänster, ville hjälpa dem.
LÖSNINGEN
Ett elektriskt vinschsystem med Parker-komponenter som producerar samma effekt som motsvarande hydrauliska system och uppfyller kundens särskilda verksamhetskrav, inklusive proportionerlig varvtalsreglering och två driftlägen – lyft och självåterställning.
FÖRDELAR
Rotec Hydraulics elektriska vinschsystem minskar koldioxidutsläppen, så att kunden kan uppnå sina nettonollmål. Systemet erbjuder kontrollerad lyftning och sänkning, anpassningsbar design, robusta komponenter och obegränsad drifttid.
”Rotec har varit en viktig leverantör och integrerad partner för oss i över 20 år. De är lysande på att hantera utmaningar och tillhandahåller alltid planerat underhåll.”
Teknisk specialist, försörjningssektorn
Rotec Hydraulics, en certifierad Parker-distributör i Storbritannien, har innovativt utformat och utvecklat ett unikt elektriskt vinschsystem för att bemöta en kunds behov. Kunden, ett nationellt företag som är verksamt inom försörjningssektorn, har ambitiösa nettonollmål, och Rotec, som tillhandahåller deras vinschdesign, försörjning och tjänster, ville hjälpa dem.
Rotecs interna designteam inledde ett FoU-projekt med fokus på att utforma en elektrisk vinsch med motsvarande resultat och funktionalitet som den hydrauliska vinsch kunden för närvarande använder för sina 500 Isuzu D-Max-fordon.
Enligt andra vinschleverantörer var det omöjligt att utforma ett elektriskt vinschsystem med proportionerlig varvtalskontroll som lyfter 1,5 ton och drar 3,6 ton utan att överhettas, men Rotec introducerar stolt sitt nya system på marknaden.
Det här exemplet har två driftlägen (lyft och dragning). Den proportionerliga varvtalskontrollen möjliggör säker, kontrollerad lyftning och sänkning av vinschsystemet vid lyft. Enligt operatörer kan de placera lasten exaktare med den oändliga varvtalskontrollen av vinschen med styrspakar i hytten och/eller den fjärrstyrda pendeln än med den tidigare hydrauliska vinschen.
Med den inbyggda värme- och krafthanteringen för både motor och motordrift samt naturlig luftkylning av motordriften har Rotecs elektriska vinschsystem obegränsad drifttid.
Det elektriska vinschsystemet är helt anpassningsbart och Rotec vill hjälpa sina kunder att elektrifiera alla sina vinschsystem, inklusive system som monterats på MAN-lastbilar och Marooka-dumprar med larvband.
Rotecs elektriska vinschsystem minskar CO2-utsläppen som ett resultat av att det drivs av ett litiumbatteri, snarare än fordonets dieselmotor. Fordonsmotorn behöver inte slås på för att driva vinschen, till skillnad från dess hydrauliska motsvarighet.
Den elektriska vinschens koldioxidutsläpp minimeras och de enda utsläppen är de som genereras när fordonet är i rörelse och det laddar vinschsystemets litiumbatteri.
Det här exemplet visar att Parkers distributörer inte bara tillhandahåller och säljer reservdelar, utan även kan utforma systemlösningar som uppfyller just dina behov.
Rotec utsågs till årets tillverkare 2023 vid Somerset Business Awards och kan tillhandahålla skräddarsydda vinschsystem och erbjuder design, tillverkning, montering, service och reparation på plats samt utmärkt kundtjänst.
Kunderna kan anpassa nominell dragkraft, varvtal eller reptyp samt kapacitet för att optimera sin verksamhet. Tack vare högkvalitativa, robusta komponenter kan alla Rotec-vinschsystem användas i krävande miljöer.
Med Rotecs innovativa elektriska vinschsystem har deras kunder kunnat minska utsläppen och arbeta smartare och exaktare samt öka produktiviteten med proportionerlig kontroll och/eller alternativ för fjärrövervakning.
”Det här projektet är ett exempel på hur Rotec Hydraulics leder innovationen av elektrifiering inom hydraulikbranschen för att minska koldioxidutsläpp inom de branschsektorerer där det är som svårast.
Med hjälp av Parker-komponenter, inklusive IQAN-teknologi, är det nu möjligt att producera samma, om inte bättre, resultat som med motsvarande hydrauliska vinschsystemlösningar.”
Paul Prouse, VD för Rotec Hydraulics Ltd.
Rotec Hydraulics är en certifierad Parker-distributör, baserad i Storbritannien, som specialiserar sig på att tillhandahålla högkvalitativ design, konstruktion, montering och underhåll av hydrauliska, pneumatiska och elektriska mekaniska system.