非道路机械解决方案 | Parker China
Parker Image

从助力发展中国家建设关键基础设施到确保采矿作业更安全,派克在非道路机械行业的专业知识正在产生持久影响。这是我们致力于实现工程突破成就更好明天承诺的一部分。

突出趋势

紧凑型建筑设备

由于技术发展在不断提升可持续性和效率,紧凑型建筑设备行业正在迅速变化。紧凑型工程机械的液压和电气化为业内人士带来各种机遇。从减少建筑工地现场足迹到加强安全措施,派克的白皮书涵盖方方面面的内容,通过总体价值管理(TVM)和战略合作伙伴关系对当前趋势提出见解,以充分利用这些机遇。

由于技术发展在不断提升可持续性和效率,紧凑型建筑设备行业正在迅速变化。

非道路机械变革趋势

非道路机械细分市场具有许多相同的趋势。建筑机械,农业机械,采矿机械,林业机械,物料搬运以及除草和草坪铺设机械正在通过技术进步提高生产力。这些创新包括自动化和机器人技术、数字技术的实施,通过电池供电设备来满足政府日趋严格排放标准,以及重新设计以满足更安全的工作场所。

一路同行的合作伙伴

派克致力于实现工程突破,成就更好明天。但我们无法独自完成,客户协作至关重要。

我们与设备制造商合作解决挑战,提供运动与控制方面的专业知识以及应用专业知识。派克还可提供不同工作平台所需的元件和子系统。

Farm equipment spraying field of crops
Heavy equipment working in vineyard

精选白皮书

自动化和电气化是从设备制造到工业化生产升级专用车辆的两大趋势。本白皮书探讨了推动前沿非道路机械变革的突破和全球市场的发展趋势,这些趋势正在推动这一先进机械行业新思想、设计和技术的发展。

非道路机械电气化解决方案


基于对液压设计的深入了解,突破性技术让越来越多的机器电气化成为可能。原始设备制造商和客户都要求更好的液压和电气部件集成,从而获得更高的效率。液压泵和为其提供动力的电机必须协调工作;行业需要更智能的液压元件来感知负载要求和能量回收机会,以提升混合动力和纯电动非道路机械的效率。

 

派克的智能电气化意味着能够获得专业的人员、技术和知识支持,为更清洁的明天提供电气化解决方案。

非道路机械电气化解决方案

GVM电机的可扩展性和灵活性

派克汉尼汾推出 GVM 系列电机来满足这一需求,其中包含高功率密度和高效永磁电机。该系列涵盖2kW至250kW的功率范围,包含24、48、96、350和650 VDC典型系统电压,适用于车辆工作或辅助功能及推进应用。

Parker Image

非道路机械电气化应用

我们在道路车辆电气化方面的知识和经验可扩展到非道路机械电气化应用,包括用于建筑设备、叉车、采矿设备等设备的电池、电机和车载充电器。

Construction equipment with sun setting behind it