水圧破砕は現在、米国で生産される原油の65%と天然ガスの70%を占めています。パンデミックが収束した2021年には、原油価格の上昇が利益の回復を意味しましたが、水圧破砕の現場のほとんどの機器を動かすディーゼル燃料のコストも上昇しました。これにより、新たなトレンドである E-フラック車両が生まれました。これは、モジュラーガスタービンで動作する電動圧力ポンプのセットです。この天然ガスへの転換により、燃料コストと炭素排出量の両方が削減されます。
注目の製品
流体コンディションセンサー (FCS) は、導電率、誘電率、水分含有量、温度、圧力など、油圧および海洋用途における重要な燃料および油のパラメーターを常時リアルタイムで監視するために設計されたオンラインデバイスです。
注目の動画
パーカーの高圧ホースは、安全性、信頼性、革新性の基準を引き上げています。機器の設計から掘削プラットフォームまで、パーカーは旧技術を置き換えるために設計された最先端のホースを提供します。 詳細はこちらをご覧ください 。