Hydrogen | Parker Japan
Parker Image

私たちのウェビナーをご覧ください。3人の専門家が登壇し、水素給油ステーションのサブシステム、コンポーネント選択に影響を与える業界の課題、および水素ディスペンサーに最適な製品を選択するための戦略について議論します。

水素燃料電池変換のガイド

水素を燃料源として使用する際に考慮すべき主要項目をご覧ください。当社の水素の専門家が、燃料システムの統合、安全対策、および遵守すべき規制に関する課題をご案内します。

Parker Image

パーカーの炭素回収、利用、および貯蔵のためのソリューション

ブロシュア

Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) は、CO2 排出を捕捉して貯蔵または使用する技術であり、気候変動を緩和するのに役立ちます。

Parker は、オイル アンド ガス および水素プロジェクトからの豊富な経験を活用して、バルブ、フランジ、ホース、フィルタリング、および圧縮製品を含む接続技術製品および専門知識を提供します。

 

Parker Image

エンジニアリング能力

Parkerの水素に関する専門知識

水素バリューチェーン相互作用

VISUAL SELECTOR

比類のない製品の広がり

私たちの水素製品技術は、生産、貯蔵、流通、使用、および燃料電池ソリューションによって支えられ、世界中の排出削減において重要な役割を果たしています。Parkerの水素製品範囲は、全ての水素アプリケーションに対するバルブ、フィルター、マニホールド、流体制御、高圧ホース、コネクタ、およびシーリングソリューションを含んでいます。

成功事例

Parker Image

Hydrasun Testimonial

Hydrasunをご覧ください、ヨーロッパで最も有名な計測器の在庫保有者であり、Parkerとの成功したパートナーシップの背後にある要因を探求し、水素ソリューションの未来を形作ります。

Parker Image

水素エネルギーは炭素排出量を削減するのに役立ちます

水素アプリケーション用のParker EC-79 評価継手の使用、およびOEMのULEMCoおよびParkerパートナーとの緊密な協力により、商用車フリートオーナーが実行燃料の中に水素を含めることを可能にする技術を先導しています。ゼロエミッションの水素燃料を利用することは、輸送関連のカーボンフットプリントを削減する広範な戦略を支援します。

October 25th, 2023

有用なリソース

もっと知りたいですか?