Agriculture | Parker South Korea
Parker Image

파커는 다양한 농업 문제에 대한 해결책에 중점을 둡니다. 자율 농기계에서 정밀 농업에 이르기까지, 우리의 지원 기술은 엔지니어들이 농업 산업의 성장 방식을 변화시키는 데 도움을 줍니다.

농업: 세계를 먹여 살리는 도전에 직면

2050년 세계 인구를 먹여 살리기 위해 농업 산업은 현재 생산 수준을 70% 높여야 합니다. 생산성은 로봇 씨앗 파종기와 같은 자동화 장비로 증가하고 있습니다. 또 다른 주요 트렌드는 정밀 농업입니다. 드론과 GPS 유도 기계를 사용하여 자원을 절약하고 비료, 제초제 및 심지어 물을 널리 뿌리는 대신 필요한 곳에 정확하게 분배함으로써 환경을 돕습니다.

Farm combine in field with silos in background

특집 상품

HMI 디스플레이 모듈 - 프로 디스플레이

차량 및 차량대 생산성을 향상시키는 한 가지 접근 방식은 차량 기능을 제어하고 차량 성능 데이터를 수집 및 모니터링하는 도구 모음을 사용하는 것입니다. 당사의 혁신적인 HMI Pro Display 모듈과 UX Toolkit 소프트웨어는 농업의 디지털 전환을 추진하는 데 필수적입니다.

HMI display
Parker Image

특집 블로그

전기 모터는 농장에서 가장 강력한 디젤 엔진을 곧 대체하지 않을 수 있습니다. 그러나 전기화가 많은 의미를 가지는 응용 분야가 있습니다 — 보조 장비 및 도구를 구동하는 것입니다. 

주요 동영상

농업: 우리의 피 속에 있습니다

농업은 단순한 직업이 아니라 삶의 방식입니다. 여러 세대에 걸쳐 우리는 귀하의 농업 장비를 보호하는 데 함께 해왔습니다. 우리는 트랙터, 콤바인, 트럭 및 모든 장비를 위한 업계 최고의 오일, 공기, 연료 및 유압 필터 제품으로 귀하를 보호합니다. 

Because it’s not just a job, it’s a way of life. For generations we’ve been there with the protection you need. We’re a partner you can trust with coverage for your tractors, combines, trucks and all your equipment. FARMING – IT’S IN OUR BLOOD