Construction | Parker South Korea
Parker Image

글로벌 리더인 Parker는 건설 산업의 변화하는 추세에 발맞추어 성장하는 수요를 충족하고 있습니다. 디지털 건설 현장부터 건설 장비의 전기화에 이르기까지, 우리의 가능성 있는 기술들은 기능성과 연료 효율성을 촉진하고 있습니다. 

건설: 디지털 기술로 더 스마트하게

디지털 혁신은 건설 장비가 업계의 노동력 부족을 상쇄할 수 있도록 합니다. 디지털로 통합된 작업 현장의 일부로, 자율 주행 기계는 공사 현장이 일반인에게 폐쇄되어 있기 때문에 자동차와 트럭보다 앞서 배치되고 있습니다. 이 산업은 또한 AI를 사용하여 프로젝트를 상공에서 평가하는 드론 기술로부터도 혜택을 받습니다. 다른 추세에는 기계 전기화와 소형 장비가 포함되며, 둘 다 도시 환경에서 오염 요건을 충족하기 위해 필요합니다.

Worker in front of construction scaffolding

추천 제품

카트리지 엔진 공기 필터 - Racor ECO TL 시리즈

Racor ECO TL 시리즈 공기 필터는 중장비용 가솔린 및 디젤 엔진으로 깨끗하고 정화된 공기를 전달하는 것을 보장합니다. 이 필터들은 매우 컴팩트하고 견고한 디자인을 특징으로 하여, 먼지가 많은 상황에서도 안전하고 문제없는 작동을 가능하게 하며, 최대 출력과 연료 경제성을 위해 설계되었습니다.

Engine air filter
Parker Image

특집 블로그

반세기 이상 동안, 디젤 엔진은 전 세계 건설 현장에서 선택받는 동력원이었습니다. 이제, 전기로 구동되는 장비의 도입을 추진하는 여러 요인들이 있으며, 이에는 전기화된 유압 장비가 포함됩니다.

FEATURED VIDEO

당신의 버킷을 위치시키세요, 기계가 아니라

장비 조작자가 미니 굴삭기에서 PowerTilt™를 사용하여 배수관을 제거하는 방법에 대한 추천사. PowerTilt™는 다양성을 제공하여, 그가 버킷이나 다른 부착물을 최대 180도까지 기울일 수 있게 해주어, 자주 기계를 움직이지 않고도 작업에 도달할 수 있습니다.