몇 명의 작업자가 두세 대의 자동화된 임업 기계를 운전하면 80명의 작업자가 수행하던 일을 할 수 있습니다. 이 장비는 데이터를 송수신하기 위해 외부 통신이 필요한 일부 기술을 포함한 다양한 기술로 설계되었습니다. 이는 가장 가까운 셀 타워가 30마일 떨어진 산악 숲 깊은 곳에서 작업할 때 어려울 수 있습니다. 미국 OEM의 새로운 임업 기계는 EU 시장에서 판매될 수 있도록 새로운 유럽 Stage V 규정을 충족할 가능성이 높습니다.
특집 제품
공기 오일 냉각기는 효율적인 성능과 긴 수명을 제공하는 컴팩트하고 내구성 있는 디자인을 제공합니다. 산림 장비를 위해 설계된 ULDC 시리즈는 최대 37hp의 냉각 성능을 제공하며, 더 높은 용량과 지속적인 성능, 우수한 신뢰성, 낮은 유지 보수 비용을 자랑합니다.
주요 동영상
파커의 독점적인 Resilon 4350 폴리우레탄은 임업 장비의 유압 시스템을 위한 고성능 씰 재료의 산업 표준입니다. 우수한 굴곡 저항성, 뛰어난 동적 특성, 그리고 폴리우레탄의 온도 한계에서 좋은 절단 및 찢김 저항성을 제공합니다.