점점 더 많은 고객들이 골프장, 스포츠 필드 및 녹지 공간을 유지하면서 오염을 최소화하기 위해 배터리 구동 장비를 선택하고 있습니다. 주거용 전기 잔디 깎이와 달리 대형 상업용 장비의 기술적 과제는 하루 종일 작동하기 위해 필요한 배터리와 충전기입니다. 연방 규제는 이러한 엔진에 대해 뒤처져 있었지만, 캘리포니아는 최근 2031년에 모든 가솔린 구동 잔디 장비의 판매를 금지할 것이라고 발표했습니다.
주요 제품
제로턴 추진 시스템에 관해서는 HT 변속기가 효율성을 위해 설계되었습니다. 그들은 잔디 깎기 데크나 다른 기능에 더 많은 마력을 제공하며, 언덕 오르기 능력을 향상시킵니다. 또한 설치 및 조달 작업을 줄이기 위해 부품 수를 72개에서 2개로 줄입니다.
주요 동영상
전통적인 분할 추진 시스템과 달리, HT Transmission은 펌프, 모터 및 수십 개의 다른 부품을 하나의 컴팩트한 유닛으로 통합하여 설치가 용이합니다. 더 높은 시작 토크, 절단 데크에 더 많은 파워, 부드러운 움직임, 그리고 상당한 연료 절감을 제공합니다.
인터랙티브
이 인터랙티브 그래픽은 Parker가 상업용 잔디 및 잔디 OEM에게 제공하는 혁신적인 기술을 선보입니다. 기계의 생산성과 성능을 향상시키는 다양한 Parker 제품을 탐험해보세요.