로봇 자재 처리 장비는 제조업에서 반복 작업을 수행하는 데 오랫동안 사용되어 왔지만, 기술은 그들의 능력을 계속 확장하고 있습니다. 운전자가 없는 전기 차량은 제조 및 유통 시설에서 화물을 운반하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 크레인, 셔틀, 로봇, 회전식 창고 및 수직 리프트와 같은 구성 요소를 포함하는 자동 저장 및 검색 시스템은 24시간 365일 오류 없이 전체 창고를 자동화할 수 있습니다.
추천 제품
PVSG는 통신 포트 간의 라우팅 및 게이트웨이 인터페이싱을 제공합니다. PVSG는 복잡한 차량에서 CAN 버스 사용률을 균형 있게 유지하는 데 적합합니다. PVSG Config Tool을 사용하여 구성된 대로 CAN 버스가 메시지를 라우팅, 반복 또는 차단합니다.
추천 동영상
Parker 제품 및 시스템은 자재 취급을 통해 제조 및 물류를 개선하는 데 도움을 주고 있습니다. 크레인 솔루션은 정밀한 위치 지정 및 호이스트 제어로 최고의 성능을 제공합니다. 지게차 기술은 차세대 원격 모니터링 및 정밀 성능을 제공합니다.