Mining | Parker South Korea
Parker Image

전기 광산 차량은 디젤 엔진 차량을 대체하여 배출가스를 줄이고 더 안전한 작업 환경을 조성하고 있습니다. Parker의 다양한 솔루션은 고유의 자율화 및 전기화 문제를 해결하여 최적의 성능과 효율성을 보장합니다.

채굴: 생산적이면서도 지속 가능한

채굴 회사의 이해관계자들은 환경 책임과 지속 가능성, 그리고 향상된 작업자 안전을 요구하고 있습니다. 장비 자동화는 주요 트렌드이며, 전 세계 채굴 장비의 단 3%만이 자율적입니다. 자동화는 특히 심해 채굴과 같은 위험한 환경에서 작업자를 기계로 대체할 수 있게 했습니다. 전기 채굴 차량은 디젤 엔진 차량을 대체하고 있으며, 배출량을 줄이고 더 안전한 작업 환경을 조성하고 있습니다.

Group of mining vehicles at mountain base

추천 제품

파커 서비스 마스터 커넥트

이 유압 시스템용 진단 측정 장치는 광업에 이상적입니다. 가혹한 환경에서 압력, 온도, 유량 및 회전 속도를 안전하고 정확하게 측정하고 기록합니다. 직관적인 사용자 인터페이스를 갖추고 있어 측정을 신속하고 안전하게 수행할 수 있습니다.

Diagnostic measuring device

Parker Image

FEATURED BLOG

자동화된 자재 처리 시스템은 다양한 이점을 제공합니다. 여러 산업이 자재를 A 지점에서 B 지점으로 이동시키는 데 도움을 주는 주요 자동화 기술에 대해 자세히 알아보십시오. 

주요 비디오

파커 솔루션 - 광산업을 위한 솔루션

파커의 광업 산업 솔루션은 스마트하고 연결되어 있으며, 가혹한 환경에서의 성능을 위해 설계되었고 안전 인증을 받았습니다. 당사의 엔지니어링 솔루션은 발파 구멍, 광산 트럭, 점보 및 로드 헤더를 포함한 응용 프로그램의 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 

Parker solutions for the mining industry are smart and connected, designed for performance in harsh environments and certified for safety.  With engineered solutions that meet exacting application requirements, mining solutions for blast holes, mining trucks, jumbos and road headers are presented.