Upstream | Parker South Korea
Parker Image

모듈형 가스터빈으로 작동하는 전기 압력 펌프 세트인 e-프랙 차량이 트렌드가 되고 있습니다. 천연 가스로의 전환은 연료 비용과 탄소 배출량을 모두 낮춥니다.

Upstream 혁신

수압 파쇄는 현재 미국에서 전체 원유의 65%와 천연가스의 70%를 생산합니다. 2021년 팬데믹이 약화되면서 유가 상승은 수익성 회복을 의미했지만, 파쇄 현장의 대부분의 장비를 구동하는데 사용되는 디젤 연료의 비용도 상승했습니다. 이로 인해 모듈식 가스 터빈으로 작동하는 전기 압력 펌프 세트인 e-프랙 함대가 새로운 트렌드로 부상했습니다. 천연가스로의 전환은 연료 비용과 탄소 배출량을 모두 낮추고 있습니다.

Field of oil pumps, rigs

주요 제품

온라인 플루이드 컨디션 센서 (FCS)

플루이드 컨디션 센서(FCS)는 전도도, 투자율, 수분 함량, 온도, 압력 등 유압 및 해양 애플리케이션에서 중요한 연료 및 오일 파라미터를 지속적으로 실시간으로 모니터링하도록 설계된 온라인 장치입니다.

Fluid condition sensor
Oil rig in middle of ocean

주요 블로그

피크 오일의 그늘이 커지면서 주요 석유 및 가스 회사들이 재생 에너지로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 변화는 업계에 어떤 의미가 있을까요?

주요 비디오

업스트림 고압 호스 제품

Parker의 고압 호스는 안전, 신뢰성 및 혁신에 대한 기준을 높이고 있습니다. 장비 구상부터 시추 플랫폼에 이르기까지, Parker는 구식 기술을 대체하도록 설계된 최첨단 호스를 제공합니다. 자세히 알아보기.

Video highlights high pressure hoses used in land based and offshore oil and gas application. Includes fracing hose, BOP stack hose, subsea hydraulics, hotlines, control lines for BOP, well stimulation, hydraulic flying leads, subsea umbilicals and more.

Interactive

Upstream Interactive

이 인터랙티브를 클릭하여 Parker 석유 및 가스 해양 시추선 제품에 대해 자세히 알아보세요.

Illustration of exploratory drilling ship