Biogas & Landfill | Parker South Korea
Parker Image

바이오가스 생산 기술은 많은 사람들이 이 재생 가능 에너지원을 활용하려고 하면서 증가하고 있습니다. 

바이오가스: 자연 메탄으로부터의 전력

바이오가스는 분해되는 식물 및 동물 기반 재료로부터 자연적으로 생산되는, 약 절반은 메탄/절반은 CO2인 재생 가능한 에너지원입니다. 이것은 시립 폐기물 매립지와 혐기성 소화조에서 수집되며, 후자는 분해 과정을 가속화하는 큰 인공 탱크입니다. 전기 발생이나 차량 연료로 사용되기 전에, 이것은 재생 가능한 천연가스로 정제되어야 합니다. 이것은 CO2와 다른 유해한 불순물을 제거하기 위해 여과 및 기타 기술이 필요합니다. 

Cows  in front of methane gas storage units

추천 제품

하이퍼칠 바이오에너지 워터 칠러

바이오가스를 연료로 사용하기 위해서는 장비에 침전물이 생기거나 손상을 피하기 위해 불순물을 제거해야 합니다. 이는 물 냉각기에 의해 공급되는 물 냉각 열교환기를 사용하여 바이오가스를 건조함으로써 달성됩니다. Hyperchill Bioenergy는 이 처리 과정에서 사용되는 핵심 기술입니다. 

Chiller unit for gases
Parker Image

FEATURED BLOG

Biogas는 바이오매스로 알려진 유기물질에 저장된 재생 가능한 에너지입니다. 출처에는 농업 잔여물, 음식 및 동물 폐기물, 하수, 작물 및 매립지가 포함됩니다. 바이오가스를 연료로 사용하려면 부식, 침전물 및 장비 손상을 방지하기 위해 수증기를 제거해야 합니다.