Efficient hydraulic circuit | Parker
Parker Image

À la recherche d'une solution hydraulique économe en énergie pour une machine à écoper à grande vitesse, la collaboration entre Parker et le distributeur HTC a permis de rationaliser le circuit, d'économiser 4 500 € et de générer plus de 900 000 € de revenus.

DÉFI :

Le client souhaitait une solution économe en énergie lui permettant de contrôler le volume, la pression et la puissance avec un débit élevé.

 

L'équipementier a demandé à construire une botteleuse à grande vitesse pour les gros volumes de boîtes et de déchets.

 

 

 

 

 

SOLUTION :

Parker et le distributeur HTC ont mis au point une solution qui permet de contrôler avec précision le débit et la pression du cylindre principal.

 

Trois pompes parallèles PV+ 270 cc sont utilisées pour répondre aux besoins de la machine. La commande proportionnelle permet de contrôler l'accélération et la décélération du plateau.

 

Les contrôleurs PQD gèrent la pression, le débit et la logique de puissance en interne afin de maximiser l'efficacité de la conception et la puissance disponible

AVANTAGES :

Circuit simplifié, réduction des vannes et de la tuyauterie, ainsi que du temps de montage par rapport à la conception précédente, ce qui a permis de réaliser une économie de 4 500 €.

 

Les nouvelles ventes ont généré des recettes supplémentaires de plus de 900 000 euros.

 

L'utilisateur final est désormais en mesure d'augmenter le débit du processus d'écopage.

 

 

 

La pompe et le système de commande ont été optimisés pour une efficacité maximale, en fournissant un débit et une pression maximums directement au cylindre de travail principal. Cette optimisation s'est traduite par une réduction significative de la perte de charge, ce qui a permis au système hydraulique de fonctionner avec un rendement supérieur de 65 %.

 

En outre, Parker a démontré son engagement envers le service à la clientèle en offrant une assistance technique sur place par l'intermédiaire de son équipe HSE, sans frais supplémentaires pour le client. Ce soutien direct a non seulement assuré la réussite de la mise en œuvre du système, mais a également renforcé la valeur que Parker accorde à la satisfaction du client et à la performance du système.