Solutions d'électrification | Parker
Parker Image

Electrifiez facilement les pompes hydrauliques dans les applications basse tension. Ils sont dotés d'un montage polyvalent, d'une immersion dans l'huile et d'options de refroidissement avancées. Regardez notre vidéo produit maintenant !

Solutions tout électriques

TECHNOLOGIE D'ÉLECTRIFICATION

Construire un avenir sans émissions

Grâce aux composants d'électrification Parker, la chargeuse sur pneus Volvo L120H Electric Conversion offre les mêmes performances que son homologue diesel. Grâce à l'absence d'émissions de gaz d'échappement et à un fonctionnement quasi-silencieux, il offre un confort accru aux conducteurs de véhicules et à toute personne travaillant à proximité. Alimentée par des batteries de 240 kWh, la conversion électrique L120H a une autonomie d'environ cinq heures et un temps de charge de 0 à 100 % estimé à environ 1,5 à 2 heures.

Cette collaboration est un parfait exemple de la manière dont Parker peut fournir des solutions innovantes pour l'électrification des véhicules et aider ses partenaires à réduire la complexité de la chaîne d'approvisionnement et les délais de mise sur le marché. Découvrez les composants utilisés dans les kits d'électrification de Parker.

 

Construire un avenir sans émissions

Solutions hybrides

Des solutions énergétiques ambitieuses

Découvrez comment les solutions d'entraînement hybride de Parker ont permis à Saraka Oy de répondre aux exigences en matière d'émissions et de bruit.

Parker Image

Gestion thermique complète

AVANCÉES EN MATIÈRE D'INGÉNIERIE

Produits recommandés

Success Stories

Une électrification réussie grâce à des solutions sur mesure

Découvrez comment nos clients ont réussi leur électrification grâce à des solutions innovantes, des conceptions basées sur des données et des formations d'experts.

Parker Image

Ressources utiles

Points de vue d'experts