Elektrifiseringsløsninger | Parker
Parker Image

Utforsk hvitboken vår for å lære hvordan du oppfyller ISO 13849-1 og EUs maskindirektivstandarder, minimerer risikoer og optimaliserer kjøretøyene dine med smarte, integrerte og sikkerhetsløsninger.

Sikkerhet

nettside

Forbedret sanntidsytelse for maskinene dine med IQAN

Implementering av sikkerhetsfunksjoner i systemdesign kan være utfordrende. IQAN muliggjør fleksibel design med sertifiserte kontrollere i henhold til IEC 61508 som muliggjør SIL2/EN 13849-1 ytelsesnivå d (PL d), og oppfyller de strenge mobile standardene.

De robuste IQAN-MC4x/XC4x Functional Safe-modulene kommer i tre forskjellige størrelser, egnet for alle applikasjonsstørrelser som muliggjør oppgaveorientert kontroll på startnivå til høy I/O-konfigurasjon for sentraliserte kontrollsystemer.

Parker Image

Opptak av webinar

Let's Talk Electrification: Sikkerhet, standarder og elektrifiseringslover

Elektrifiseringen av mobilt maskineri introduserer innovative teknologier, essensielle forskrifter, komplekse standarder og høye ferdighetskrav for arbeidsstyrken din. Se nettseminaret vårt, hvor ekspertene våre vil gi en grundig oversikt over kommende forskrifter og demonstrere hvordan Parkers løsninger kan hjelpe deg med å oppnå samsvar og øke effektiviteten.

Parker Image

Opptak av webinar

Beskytter EV-sikkerhet med CliPHvent batteriventiler

Forbedre sikkerheten for elektriske kjøretøy ved å se på nettseminaret vårt, "Protecting EV Batteries with CliPHvent Vent Valves", hvor vi utforsker hvordan disse innovative ventilene gir kontrollert trykkkompensasjon og rask ventilasjon i kritiske situasjoner. Oppdag viktige strategier for å beskytte EV-batteriene dine mot termiske hendelser og sikre optimal ytelse.

Parker Image

Helelektrisk

Er du klar til å elektrifisere?

Se webinaret vårt, der åtte Parker-eksperter guider deg gjennom de komplekse utfordringene og spennende mulighetene som ligger i elektrifisering.

Parker Image

Gå elektrisk med ePTO

Utforsk rapporten for å se hvordan ePTO-systemet vårt forvandler mobilt materiell til bærekraftige, elektrisk drevne løsninger.

Parker Image

Komplett termisk behandling

Tekniske gjennombrudd

Hovedprodukter

Suksesshistorier

Suksess med elektrifisering i skreddersydde løsninger

Se hvordan kundene våre har oppnådd suksess med elektrifisering via nyskapende løsninger, datadrevet design og ekspertopplæring.

Parker Image

Nyttige ressurser

Innsikt fra eksperter