Wyobraź sobie malownicze gospodarstwo ze świeżo zaoranymi polami rozciągającymi się aż po horyzont. Dostrzegasz wyłaniający się zza wzgórza ciągnik o futurystycznej stylistyce, ale nigdzie nie widać kierowcy. To nie jest zwykły ciągnik.
To najinteligentniejszy na świecie, w pełni elektryczny, autonomiczny ciągnik wyprodukowany przez Monarch Tractor, kalifornijską firmę typu start-up, napędzany silnikiem GVM (Global Vehicle Motor) firmy Parker.
„Bez skalowalnej architektury, jaką oferuje firma Parker w zakresie elektryfikacji, oraz całego ekosystemu produktów tej firmy osiągnięcie obecnego poziomu w sferze innowacji technologicznych byłoby dla nas większym problemem” — wyjaśnia Praveen Penmetsa, CEO w firmie Monarch.
Penmetsa, który dorastał w Indiach i pochodzi z rodziny od wielu pokoleń zajmującej się uprawą ryżu, przyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie uzyskał tytuł magistra inżynierii mechanicznej i rozpoczął pracę w dziedzinie zaawansowanej automatyki, robotyki i elektryfikacji, a w 2017 roku założył firmę Monarch Tractor.
„Parker to marka znana na całym świecie” — mówi Penmetsa. „Dlatego gdy mówimy, że nasz ciągnik ma napęd firmy Parker, oznacza to pewną wiarygodność i komfort dla rolnika, który wie, że jest to solidna, sprawdzona technologia z zapewnionym długoterminowym wsparciem”.
W ciągłym procesie działań zmierzających do opracowania bardziej zrównoważonych rozwiązań na rzecz bardziej ekologicznej planety silniki GVM to tylko część historii. Około dwóch trzecich globalnej oferty powiązanych technologii napędów i sterowania firmy Parker to rozwiązania umożliwiające elektryfikację, zmniejszenie masy oraz zastosowanie czystszych i wydajniejszych źródeł energii, a także pozostałe innowacje mające pozytywny wpływ na środowisko.
„Firma Parker chce przyczynić się do zaspokojenia potrzeb ludzkości” — wyjaśnia Stuart Goodnick, dyrektor ds. technicznych w oddziale Electronic Motion & Controls Division firmy Parker. „Opracowaliśmy więc silnik GVM, aby zapewnić wszechstronne, wysokowydajne rozwiązanie na potrzeby elektryfikacji w wielu różnych zastosowaniach”.
Chociaż Monarch Tractor jest jedną z pierwszych firm, które w ten sposób zastosowały elektryfikację w rolnictwie, silniki GVM firmy Parker są wykorzystywane jako napęd również w wielu innych pojazdach elektrycznych lub hybrydowych, w tym w autobusach, pojazdach użytkowych, śmieciarkach i dużych samochodach ciężarowych.
Klienci coraz częściej polegają na technologiach firmy Parker, aby zmniejszyć swoje zużycie zasobów i emisje dwutlenku węgla. Mogą też, jak w przypadku firmy Monarch, polegać na technologiach i wsparciu firmy Parker, aby wprowadzać innowacje na potrzeby swoich użytkowników końcowych.
Dla niezależnych hodowców owoców i warzyw, którzy chcą prowadzić produkcję ekologiczną, gromadzić więcej danych i wytwarzać żywność bogatszą w składniki odżywcze, autonomiczny ciągnik elektryczny jest czymś więcej niż tylko wyborem korzystnym dla środowiska. Przy rosnących kosztach operacyjnych i większej rywalizacji o siłę roboczą jest to klucz do przetrwania. Firma Monarch Tractor jest przekonana, że jej technologia ma potencjał, aby przekształcić globalny ekosystem żywnościowy.
„Firmy typu start-up, takie jak Monarch Tractor, skupiają się na rozwiązaniu konkretnego problemu w konkretny sposób na potrzeby konkretnego rynku… a to skupienie jest motorem innowacji” — dodaje Goodnick. „Firma Parker może przyjrzeć się tej innowacji lub wizji, a następnie zastosować ją w skali globalnej. To takie ekscytujące! Nie mówimy tylko o pojedynczym rozwiązaniu, ale o setkach rozwiązań. To tysiące klientów, którzy robią bardzo podobne rzeczy. Wiemy, że jeśli wykorzystamy innowacje i zastosujemy je na dużą skalę, upraszczając je i ograniczając koszty dzięki naszej filozofii projektowania, możemy zmienić naszą planetę”.
Od pól przez drogi aż po niebo działają czyste technologie firmy Parker, pozwalając zwiększyć zasięg akumulatorów i zmniejszyć masę pojazdów elektrycznych, poprawić zużycie paliwa w samolotach i przyspieszyć wykorzystanie energii wiatrowej. Od 2010 roku firma Parker zmniejszyła energochłonność swojej działalności o ponad 40%, a intensywność emisji gazów cieplarnianych o 50%. Ponadto firma zobowiązała się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku.
Część za częścią, system za systemem, przełom za przełomem. Każdego dnia członkowie naszego zespołu odgrywają ważną rolę w poprawie jakości życia ludzi na całym świecie. Ich zadania obejmują praktyczne zastosowania wokół nas — oraz te, o których jeszcze nawet nie śniliśmy. Obejrzyj film.
Kliknij dowolny z poniższych linków, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Parker prowadzi z celem. Chcesz obejrzeć nasze filmy? Kliknij tutaj.