W firmie Parker zdajemy sobie sprawę, że podstawą naszego sukcesu są nie tylko innowacyjne produkty, ale także wiedza i zaangażowanie naszych partnerów dystrybucyjnych.
Dystrybutorzy z sieci firmy Parker są zaufanymi doradcami i służą pomocą — od napraw i serwisowania po projektowanie kompletnych systemów oraz rozwiązań — aby pomóc zwiększyć wydajność i skrócić przestoje.
Dowiedz się, jak dystrybutor firmy Parker realizował ambitne cele zerowej emisji netto krajowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Projektując niestandardową wciągarkę elektryczną, firma Rotec wsparła swojego klienta w dążeniu do dekarbonizacji specjalistycznych systemów wciągarek hydraulicznych.
Dowiedz się, jak dystrybutor Parker, HydSupply, pokazuje, w jaki sposób ich wiedza, dostępność i lokalna obecność umożliwiły im dostarczenie dostosowanego rozwiązania, które znacznie poprawiło wydajność i dokładność produkcji klienta.
Dowiedz się, w jaki sposób dystrybutor Parker, firma Nanfourma, wykorzystała swoją strategiczną współpracę z Parker, aby dostarczyć niestandardowe rozwiązanie dla stoczni, rozwiązując złożone wyzwania z precyzją, szybkością i niezawodnością.
Certyfikowani dystrybutorzy firmy Parker to nie tylko dostawcy wysokiej jakości części i podzespołów — są ekspertami w projektowaniu kompletnych rozwiązań systemowych dostosowanych do Twoich potrzeb. Obejrzyj nasz film, aby zobaczyć, jak ich biegłość techniczna i wszechstronna wiedza na temat produktów mogą wydłużyć czas sprawności, zwiększyć wydajność i skrócić przestoje.
Oferta produktów Parker Hannifin jest bardzo szeroka i obejmuje szeroki zakres technologii ruchu i sterowania, od filtracji i złączy płynów po elektromechanikę, pneumatykę i hydraulikę. Doświadczenie naszych dystrybutorów zaczyna się od wszechstronnego zrozumienia tego portfolio. Dzięki rygorystycznym programom szkoleniowym nasi dystrybutorzy zdobywają dogłębną wiedzę na temat naszych produktów, rozumiejąc ich konstrukcję, funkcjonalność i zastosowanie w różnych branżach. Ta rozległa wiedza na temat produktów umożliwia im dostarczanie dokładnych informacji i najlepszych możliwych rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb.
Różne branże mają unikalne potrzeby i wyzwania związane z technologiami ruchu i sterowania. Nasi dystrybutorzy posiadają dogłębną wiedzę na temat rynku końcowego i potrzeb specyficznych dla branży. Niezależnie od tego, czy chodzi o rygorystyczne wymagania przemysłu naftowego i gazowego, surowe wymagania rynku sprzętu mobilnego, czy też precyzyjną kontrolę wymaganą w naukach przyrodniczych, nasi dystrybutorzy posiadają wiedzę specjalistyczną, aby zapewnić ukierunkowane rozwiązania spełniające te różnorodne potrzeby.
Nasi dystrybutorzy są ekspertami technicznymi. Posiadają oni dogłębną wiedzę na temat technicznych aspektów naszych produktów i ich zastosowań. Ta biegłość techniczna umożliwia im zapewnienie solidnego wsparcia, pomagając w rozwiązywaniu problemów, optymalizacji wydajności systemu i maksymalizacji żywotności naszych produktów.
Oprócz specjalistycznej wiedzy technicznej, nasi dystrybutorzy posiadają również silną świadomość biznesową. Rozumieją dynamikę rynku, potrzeby klientów i konkurencję. Ta wiedza biznesowa pozwala im dostarczać cennych spostrzeżeń i rekomendacji, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji, które przyczyniają się do sukcesu firmy.
Dystrybutorzy Parker oferują wyspecjalizowane usługi w różnych dziedzinach, co oznacza, że przestoje są ograniczone do minimum. Wielu naszych partnerów dystrybucyjnych zostało certyfikowanymi centrami serwisowymi Parker, świadczącymi usługi oparte na technologii, takie jak konserwacja, naprawy, zaplanowane kontrole i wymiany. Dzięki w pełni wyposażonym warsztatom, pojazdom serwisowym i znacznym zapasom magazynowym, nasi partnerzy serwisowi są po Twojej stronie, aby jak najszybciej przywrócić Cię do pracy.
Video
Dystrybutor firmy Parker, Variodrive, pomógł uniwersytetowi w Utrechcie, opracowując elektromechaniczne rozwiązanie wyjątkowego wyzwania, jakim był eksperyment symulujący prądy i przypływy przy użyciu metalowej skrzyni o powierzchni 60 m2, wypełnionej piaskiem, wodą i roślinami.
Video
Dowiedz się więcej o sieci Certyfikowanych Centrów Elektryfikacji Mobilnej Parker i posłuchaj, jak Novum Tech zapewnia kompleksowe wsparcie od projektu do produkcji seryjnej, pomagając klientom usprawnić rozwój i przyspieszyć dekarbonizację flot mobilnych.
Video
Kierownik operacyjny David Whiles i kierownik sprzedaży wodoru Hannah Beveridge z firmy Hydrasun, dystrybutora firmy Parker, wyjaśniają, w jaki sposób pomagają rozwiązywać wyzwania klientów i szczegółowo opisują znaczenie znajdowania rozwiązań problemów w rozwijającej się branży wodorowej.