På Parker är vi medvetna om de stränga krav som ställs på tillverkare av lastbilspåbyggnader och hytter. Våra tekniska lösningar är utformade för att möta dessa utmaningar direkt, vilket garanterar hållbarhet, säkerhet och effektivitet i alla applikationer.
För att minska utsläppen måste karosskomponenterna i lastbilar ha en balans mellan hållbarhet och lättviktskonstruktion. Våra lösningar följer stränga säkerhetsbestämmelser, vilket säkerställer skydd för både last och förare. Parkers kaross- och hyttlösningar är utformade för att tåla vägens påfrestningar samtidigt som de bibehåller optimala prestanda.
Vår teknik för vätsketransport och flödeskontroll är avgörande för optimal prestanda och säkerhet för styr- och fjädringssystem. Dessa lösningar tar itu med vanliga utmaningar som körstabilitet, körkomfort, lastkapacitet och däckslitage. Vår teknik förbättrar också hållbarheten och förenklar underhållet, vilket gör att dina fordon kan vara på vägen längre. Vi erbjuder avancerade lösningar för luftbromssystem, luftfjädring, däcktryck och axelreglage. Våra pneumatiska push-in-kopplingar och magnetventiler för transport säkerställer exakt och tillförlitlig luftkontroll, medan våra hydraulslangar och specialslangar ger robust vätsketransport.
Parkers hydraulikteknik är avgörande för effektiv kraftöverföring från motorn till olika lastbilskomponenter. Genom att minimera effektförlusterna ökar våra lösningar den totala effektiviteten, minskar bränsleförbrukningen och främjar en hållbar drift. Våra hydrauliska filtreringslösningar säkerställer ren och effektiv kraftöverföring, medan våra kylsystem, inklusive kylslangar för fordon och luftkylare för olja, upprätthåller optimala driftstemperaturer. Dessutom utmärker sig Parker när det gäller att tillhandahålla högkvalitativa HVAC-system, säteskontroller och extra reglage, vilket garanterar komfort och bekvämlighet för förarna. Vårt utbud av elektroniklösningar, inklusive styrenheter och displaymoduler, ger optimal styrning för förare. Vår vibrationsisoleringsteknik förbättrar körkomforten ytterligare genom att minska oönskade vibrationer.
För förbränningsmotorer tillhandahåller Parker avancerade lösningar för motorkylning, motorfiltrering och utsläppskontroll. Våra bränslefiltreringsaggregat, vevhusventilationssystem, bränslefilter/vattenavskiljare och Baldwin Fuel Manager-produkter säkerställer högsta standard för bränslerenhet och effektivitet. Vår teknik stödjer diesel-, biobränsle- och hybridsystem, vilket säkerställer efterlevnad av miljöbestämmelser och främjar renare verksamhet. Parkers lösningar för diagnostik och övervakning, inklusive avancerade sensorer, diagnostisk utrustning och partikelmonitorer, ger insikter i realtid om fordonets prestanda, vilket möjliggör proaktivt underhåll och minskar stilleståndstiden.
Elektrifiering av lastbilstransporter avser processen att ersätta traditionella lastbilar med förbränningsmotor (ICE) med eldrivna lastbilar. Denna övergång innebär att integrera elmotorer, batterier och tillhörande teknik i lastbilsdesign för att minska beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen. Övergången till eldrivna lastbilar syftar till att uppnå mer hållbara och miljövänliga transportlösningar.
I takt med det växande intresset för vätgasbränslecellsteknik har Parker utvecklat teknik för tätning, vätsketransport och flödeskontroll som är integrerad i dessa system. Våra EC-79-kopplingar och ventillösningar löser säkerhetsproblem i samband med användning av vätgas, en mycket brandfarlig gas, inom transport. I takt med att världen i allt högre grad använder elfordon har behovet av avancerad batteriteknik och värmehantering blivit kritiskt. Parker erbjuder ett omfattande utbud av produkter, inklusive permanentmagnetmotorer (GVM), avancerade lösningar för värmehantering, batterikylsystem och e-PTO (elektroniskt kraftuttag) för att förbättra mångsidigheten och effektiviteten hos elfordon.
Utforska Parkers möjligheter idag och upptäck hur vi kan hjälpa dig att nå framgång i den krävande världen av tunga lastbilar. Vi är fast beslutna att leverera oöverträffad prestanda, säkerhet och hållbarhet i varje lösning. Lita på oss för att hålla din verksamhet igång smidigt och effektivt, möta de föränderliga behoven hos lastbilstransportindustrin.
Besök vår särskilda sida för att ta reda på mer om Parkers närvaro i transportbranschen för lastbilar och bussar.