ARTIKEL
Fordonstillverkare måste tänka om när det gäller metoderna för att skapa fordonsrörelser för att minska utsläppen genom att förbättra effektiviteten. I detta white paper går vi igenom de olika stegen för att förbättra styrningens effektivitet fram till dagens senaste lösningar.
SÄKERHETSGENOMGÅNG
Maximera säkerheten och förbättra prestandan. Förbättra din lastbils- och busstillverkning med komponenter som uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna. Minska riskerna, skydda ditt rykte och säkra en konkurrensfördel med certifierade, tillförlitliga lösningar som är utformade i enlighet med kraven i din bransch.
BLOGG
Öka säkerheten och effektiviteten för sopbilarna: Gå mot framtidens sophämtning med smartare, säkrare och effektivare lösningar. Upptäck hur avancerade styrsystem kan förbättra din vagnparks prestanda utan att kompromissa med säkerhet eller miljöhänsyn.
WEBBSIDA
Uppgradera dina lastbilar och bussar för bättre säkerhet och prestanda. IQAN-MC4x master controller och IQAN-XC4x expansioner ger snabb utveckling. Uppnå säkerhetsefterlevnad i realtid upp till PL d.
ARTIKEL
Inom transportsektorn finns det viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller TCO, till exempel kostnader för driftavbrott, energiförbrukning samt underhålls- och reparationskostnader. Parkers ingenjörer kan omkonstruera system och kretsar för att tillhandahålla de mest kostnadseffektiva lösningarna, och därmed minska din totala TCO.
Parkers Universal Push To Connect-kopplingar (UPTC) ger dig en rad fördelar för dina hydrauliska stålrör och slangar, från underhållsfria anslutningar till kostnads- och tidsbesparingar på upp till 50 %.
Den frånkopplingsbara F4-pumpen med dubbla flöden – den enkla vägen till flexibel kraft och förbättrad bränsleekonomi.
Ett designvaliderat kylvätskedistributionssystem som med sin enkelhet blivit ledande på batterimarknaden för elfordon.
Parkers team av metallurgiska experter har samarbetat för att utveckla banbrytande pläteringstekniker som erbjuder betydande framsteg inom långsiktig korrosionsskyddsprestanda. De nyutvecklade pläteringsteknikerna utgör ett stort genombrott när det gäller långsiktig korrosionsskyddande prestanda.
Det kan vara utmanande att bygga system för att hantera vätgas på ett säkert och tillförlitligt sätt. Ladda ner vitboken för att upptäcka praktiska metoder som OEM-tillverkare och systembyggare kan använda sig av för att hantera utmaningarna med att bygga säkra och effektiva vätgassystem.
Inget av de många tillgängliga bränslealternativen spelar en större strategisk roll än naturgas när det gäller att ha en betydande positiv inverkan på miljön och ekonomin. Denna vitbok omfattar de olika typerna av certifieringar och betonar vikten av att testa och validera naturgasfordon.
SYSTEM OCH LÖSNINGAR
Parker erbjuder lämpliga och innovativa lösningar för tätningskrav som stödjer framtidens mobilitet – från energilagringssystem, energiomvandlare och värme- och krafthantering till kraftelektronik och transmission.
Läs mer om hur ett nära samarbete mellan OEM ULEMCo och en lokal partner bidrar till framtagandet av banbrytande teknik som gör det möjligt för ägare av kommersiella fordonsparker att inkludera vätgas i sina drivmedel.
Läs om hur Novum Tech minskar tiden som krävs för att elektrifiera förbränningsmotorer från flera år till 6–8 månader tack vare samarbetet med Parker
Saraka Oy, en ledande tillverkare av betonglastbilar och -pumpar i Skandinavien, framställer nya hybridbetonglastbilar i samarbete med Parker.
Applikationer
Parkers produkter och system för lastbils- och bussindustrin ger bästa resultat med exakt positionering och lyftstyrning samt nästa generations fjärrövervakning och precisionprestanda.
SYSTEM OCH LÖSNINGAR
I hytter, nära motorn eller chassit, utvecklar Parker Legris kompakta, robusta och pålitliga anslutningar för att transportera dina vätskor.
SYSTEM OCH LÖSNINGAR
Parkers beprövade, multitekniska delsystem och komponenter erbjuder naturgaslösningar (NG) för lastbilar och bussar som leder till snabbare utveckling, förbättrad livslängd, minskad risk och högre värde – från kopplingar och regulatorer till ventiler och rör.
Can Lighter, Greener Heavy-Duty Trucks Become a Reality?
Advanced Filtration System for Commercial Vehicle Aftermarket
How to Choose the Right Cylinder: Single or Double Acting?
How Exhaust Leakage in Heavy Duty Engines is Reduced by 80 Percent with an Air Duct Seal.
New CNG Bus Filling Station Guarantees Safe Refuelling
Take Control of your RCVs with Increased Safety and Improved Efficiency
Reducing Emissions in the Truck and Bus Market: Key Factors.