米国のパイプライン市場に影響を与える最大のトレンドは、シェールからの天然ガス抽出の急速な進展です。石炭の減少とLNGの強力な輸出市場に支えられ、供給源から需要センターに増加するシェールガス生産を移動させるために、2025年までに新たなインフラが必要とされます。これには、米国中西部および大西洋中央部市場、ならびにガスをLNGに変換してヨーロッパおよびアジア市場に出荷する液化施設がある米国湾岸地域が含まれます。
注目の製品
これらの製品はプロセス流体が下流の分析システムに入る前に加熱および/または蒸発させるように設計されています。非常にコンパクトで、現場で調整可能な熱伝達要素を備えており、停止時間を最小限に抑えます。
注目のビデオ
石油・ガス産業がより発展するためには、より効果的かつ効率的に作業を行う必要があります。パーカーは、世界中のお客様に提供できるソリューションを持っています。