Article
Dans l'industrie du transport, il existe des facteurs essentiels à prendre en compte lorsqu'il s'agit du coût total de possession, tels que les coûts d'immobilisation, la consommation d'énergie et les coûts de maintenance et de réparation. Les ingénieurs de Parker sont capables de repenser les systèmes et les circuits afin de fournir les solutions les plus rentables, réduisant ainsi votre coût total de possession.
Des connexions sans entretien aux économies de temps et d'argent pouvant aller jusqu'à 50%, le Parker Universal Push To Connect (UPTC) offre un large éventail d'avantages pour vos tubes et tuyaux hydrauliques en acier.
La pompe débrayable F4 à double flux pour camions - le moyen le plus simple d'obtenir une puissance flexible et d'améliorer les économies de carburant.
Un système de distribution du liquide de refroidissement dont la conception a été validée et dont l'installation est aisée prend en charge le marché des batteries pour véhicules électriques.
L'équipe d'experts métallurgiques de Parker a collaboré au développement de technologies de placage de pointe qui offrent des avancées significatives en matière de performance anticorrosion à long terme. Les technologies de placage nouvellement développées représentent une avancée majeure dans la performance anticorrosion à long terme.
Résistant au liquide de refroidissement et à l'huile moteur.
Concevoir des systèmes pour gérer l'hydrogène de manière sûre et fiable peut être difficile. Téléchargez le livre blanc pour découvrir comment les OEM/concepteurs peuvent relever les défis de la construction de systèmes à hydrogène sûrs et efficaces.
Parmi les carburants disponibles, le gaz naturel est l'option ayant le plus fort impact positif, sur l'environnement et sur l'économie. Ce livre blanc couvre les différents types de certification, et explique l'importance de tester et homologuer les véhicules roulant au gaz naturel.
SYSTÈMES ET SOLUTIONS
Qu'il s'agisse de systèmes de stockage d'énergie, de convertisseurs d'énergie, de gestion thermique, d'électronique de puissance ou de transmission, Parker propose des solutions adaptées et innovantes pour répondre aux exigences d'étanchéité liées à la mobilité du futur.
Découvrez comment l'étroite collaboration entre l'OEM ULEMCo et un partenaire local contribue à l'innovation technologique qui permet aux propriétaires de flottes de véhicules commerciaux d'inclure l'hydrogène dans leurs carburants.
Découvrez comment Novum Tech réduit le temps nécessaire à l'électrification des moteurs à combustion de plusieurs années à 6-8 mois grâce à son partenariat avec Parker.
Saraka Oy, l'un des principaux fabricants de camions et de pompes à béton en Scandinavie, a choisi de s'associer à Parker pour ses nouveaux camions à béton hybrides.
Applications
Parcourez nos sélecteurs visuels pour découvrir la gamme de solutions et de technologies recommandées par Parker pour l'application .
SYSTÈMES ET SOLUTIONS
Parker Legris a développé des connecteurs compacts, solides et fiables pour acheminer les fluides dans la cabine, près du moteur ou au niveau du châssis.
SYSTÈMES ET SOLUTIONS
Des raccords aux régulateurs jusqu'aux vannes et aux tubes, les sous-systèmes et composants multitechnologiques de Parker sont au cœur de nos solutions GN (gaz naturel) pour camions et bus, offrant une installation rapide, une durée de vie prolongée, une réduction des risques et une valeur accrue.
Can Lighter, Greener Heavy-Duty Trucks Become a Reality?
Advanced Filtration System for Commercial Vehicle Aftermarket
How to Choose the Right Cylinder: Single or Double Acting?
How Exhaust Leakage in Heavy Duty Engines is Reduced by 80 Percent with an Air Duct Seal.
New CNG Bus Filling Station Guarantees Safe Refuelling
Take Control of your RCVs with Increased Safety and Improved Efficiency
Reducing Emissions in the Truck and Bus Market: Key Factors.