Fallstudie
Genom skräddarsydd lagerhantering, just-in-time-leveranser och teknisk expertsupport tillhandahåller Otto Olsen, Parkers distributör, en sömlös lösning för leveranskedjan som säkerställer att kunderna behåller sina konkurrensfördelar.
Artikel
IKM FLUX AS är en Parker-distributör i Stavanger, Norge, som tillhandahåller viktiga komponenter som slangar, kopplingar och relaterade lösningar för olje- och gasindustrin samt sjöfartsindustrin. Läs om hur de gjorde allt för att överträffa kundernas krav och levererade i förtid för att säkerställa att ett projekt hölls på rätt spår.
Fallstudie
En kund flyttade till en ny anläggning som inte var utrustad med ett system för kvävegenerering, vilket är en nödvändig komponent i kundens produktionsprocess. Parker-distributörens applikationsteam kunde förse kunden med ett komplett system och få dem att komma igång utan risk för driftstopp.
När utrustning går sönder kan det orsaka kostsamma förseningar. Snabb tillgång till nödvändiga reservdelar och expertreparationstjänster innebär att reparationer kan utföras snabbare, vilket minskar den tid som utrustningen är ur drift.
Parkers distributörer erbjuder regelbunden utrustningsservice.Regelbundet underhåll innebär ofta att slitna delar byts ut innan de går sönder. Genom att ha dessa delar lättillgängliga kan underhållet schemaläggas och utföras mer effektivt, vilket förhindrar oförutsedda haverier och störningar.
Det kan vara dyrt att hålla ett stort lager av reservdelar. Parkers distributörer kan dock garantera snabb tillgång till reservdelar så att du inte behöver ett lika stort lager, vilket minskar kostnaderna.Parkers distributionsnätverk använder avancerade system för lagerhantering som låter dem övervaka lagernivåer i realtid. De kan snabbt identifiera när en produkt börjar ta slut och fylla på innan det blir ett problem. På så sätt kan du vara säker på att du har tillgång till de produkter du behöver när du behöver dem, vilket minskar risken för driftavbrott och minskad produktivitet.
Ta reda på mer om de tjänster för lagerhantering som Parker Distributors erbjuder.
Parker har ett stort lager på över en miljon produkter, inklusive hydrauliska och pneumatiska komponenter, filtreringssystem och elektromekaniska lösningar, för att nämna några. Parkers distributionspartner kan fungera som din enda leverantör av ett stort antal produkter, vilket förenklar leveranskedjan.
Med Parkers distributionsnätverk har du även tillgång till en rad tjänster som håller igång din verksamhet.
ParkerStore – Parkers globala nätverk av butiker ger omedelbar tillgång till reservdelar, reparationstjänster och expertrådgivning.
HOSEDOCTOR -Utbildad personal kommer till dig med fulladdade skåpbilar för att identifiera, diagnostisera och ersätta slangmontage i hydrauliska och pneumatiska system.
Fallstudie
Genom att ersätta gammal utrustning med toppmoderna pumpar, ventiler, rör, slangar och anslutningar har Parkers distributör, JG Hydraulics, löst underhålls-, effektivitets- och utsläppsproblem som orsakas av att utrustning inte fungerar som avsett.
Fallstudie
Upptäck hur Parkers distributör, HydSupply, visar hur deras expertis, tillgänglighet och lokala närvaro gjorde det möjligt för dem att tillhandahålla en skräddarsydd lösning som avsevärt förbättrade kundens produktionseffektivitet och noggrannhet.
Video
Ta reda på mer om Parkers nätverk av certifierade mobila elektrifieringscenter och hör från Novum Tech om hur de tillhandahåller komplett support från konstruktion till serieproduktion och hjälper kunderna att effektivisera utvecklingen och påskynda minskningen av koldioxidutsläpp för mobila maskinparker.
Blogginlägg
Det finns många problem med moderna svetsade rör, inte minst när det gäller noggrannhet, tillförlitlighet och kostnader. Att gå över till en svetsfri rörlösning erbjuder många fördelar, särskilt om den kan backas upp av support på plats för att optimera systemets prestanda och drifttid.