Elektrifieringslösningar | Parker
Parker Image

Utforska vårt whitepaper för att lära dig hur du uppfyller ISO 13849-1 och EU:s maskindirektivstandarder, minimerar risker och optimerar dina fordon med smarta, integrerade och säkerhetslösningar.

Komplett värme- och krafthantering

Webbsida

Maximera effektiviteten med avancerade kyllösningar

Förbättrad värmehantering av din mobila utrustning ökar effektiviteten, tillförlitligheten och säkerheten samtidigt som kostnaderna sänks. Utforska värdefulla resurser och upptäck de rätta lösningarna för att förbättra prestandan och livslängden för ditt elektrifierade maskineri.

Parker Image

Säkerhet

Webbsida

Förbättrad realtidsprestanda för dina maskiner med IQAN

Att implementera säkerhetsfunktioner i systemkonstruktioner kan vara utmanande. IQAN möjliggör flexibel design med certifierade styrenheter enligt IEC 61508 som möjliggör SIL2/EN 13849-1 prestandanivå d (PL d), och uppfyller de stränga mobila standarderna.

De robusta IQAN-MC4x/XC4x Functional Safe-modulerna finns i tre olika storlekar, lämpliga för alla applikationsstorlekar, vilket möjliggör uppgiftsorienterad kontroll på ingångsnivå till hög I/O-konfiguration för centraliserade styrsystem.

Parker Image

Webinar

Let's Talk Electrification: Säkerhet, standarder och elektrifieringslagar

Elektrifieringen av mobila maskiner introducerar innovativ teknik, viktiga bestämmelser, komplexa standarder och förhöjda kompetenskrav för din arbetsstyrka. Se vårt webbseminarium, där våra experter kommer att ge en djupgående översikt över kommande regelverk samt visa hur Parkers lösningar kan hjälpa dig att uppnå efterlevnad och öka effektiviteten.

Parker Image

Webinar

Ökad elbilssäkerhet med CliPHvent batteriventiler

Förbättra elfordonssäkerheten genom att titta på vårt webinar, "Protecting EV Batteries with CliPHvent Vent Valves", där vi utforskar hur dessa innovativa ventiler ger kontrollerad tryckkompensation och snabb ventilering under kritiska situationer. Upptäck viktiga strategier för att skydda dina EV-batterier mot termiska händelser och säkerställa optimal prestanda.

Parker Image

Helt elektrisk

Hybridlösningar

Bli elektrisk med ePTO

Utforska vår vitbok och upptäck hur vårt ePTO-system förvandlar mobila maskiner till hållbara eldrivna lösningar.

Parker Image

Är du redo att elektrifiera?

Titta på vårt webbseminarium där åtta experter från Parker guidar dig för att hjälpa dig med de komplexa utmaningar och spännande möjligheter som elektrifiering ger.

Parker Image

Tekniska genombrott

Viktiga produkter

Framgångshistorier

Framgång med skräddarsydda elektrifierade lösningar

Se hur våra kunder har uppnått framgångar inom elektrifiering genom innovativa lösningar, datadriven design och expertutbildning.

Parker Image

Användbara resurser

Insikter från experter