UTMANING:
Målet var att elektrifiera en traktor med förbränningsmotor och samtidigt hålla kostnaderna på en hanterbar nivå. Det här projektet stod inför utmaningen att arbeta med låg spänning, vilket i sig begränsar uteffekten. Att balansera kostnadseffektivitet med prestandakrav var avgörande. Teamet behövde innovativa lösningar för att säkerställa effektiv elektrifiering utan att kompromissa med funktionaliteten.
LÖSNING:
Två motorer NX8M är installerade på grund av den låga spänningen: den första, baktill och ansluten direkt till växellådan, hanterar dragkraften. Den andra, som är placerad framtill och ansluten till pumpen, hanterar hydrauliken för redskapen och servostyrningen, med effektiv temperaturreglering genom naturlig kylning och vätskekylning.
FÖRDELAR:
Lösningen med dubbla motorer förbättrar prestandan samtidigt som kostnaderna hålls nere, medan optimal dragkraft och hydraulisk funktion bibehålls. Den elektriska traktorn är 7 dB tystare än sin dieseldrivna motsvarighet, eliminerar CO2-utsläpp och är idealisk för stadstillämpningar med tillförlitlig räckvidd.
BCS (Bonetti, Castoldi, Speroni), uppkallad efter sina grundare, är ett italienskt industriföretag som specialiserat sig på design och produktion av jordbrukstraktorer, jordfräsar, gräsklippare och höbearbetningsutrustning. Federico Soresina, BCS chef för produktutveckling och eftermarknadsservice, samarbetade med Novum Tech för att elektrifiera en traktor med hjälp av Parker Hannifin-motorer och pumpar.
Novum Tech är en fransk start-up som grundades 2020 i Goncelin, Isère, nära Grenoble. Företaget är specialiserat på tillverkning av litiumjonbatterier och elektrifiering av terräng- och terrängmaskiner, både nya och eftermonterade, inklusive jordbruksmaskiner, offentliga arbeten, materialhantering och andra specialmaskiner. Novum Tech är en distributörspartner till Parker, certifierad CMEC (Certified Mobile Electrification Center).
Mickaël Robert, VD och CTO för Novum Tech, började elektrifiera BCS-traktorn för nästan ett år sedan, vilket resulterade i den första 100 % elektriska traktorn, e-Vanguard.
"En av utmaningarna med den här omvandlingen var att upprätthålla en låg spänning på 48 volt", förklarar Mickaël Robert, vilket begränsade vår effekt. Den första prototypen färdigställdes efter sex månader, följt av en lika lång tid av finjustering och tillägg av funktioner som en luftkonditionerad kabin. "Att ha motorn i fronten underlättade integrationen", konstaterar Mickaël. Modifieringar gjordes på huven samtidigt som den mekaniska transmissionen bibehölls, med fokus på effektreglering och temperaturhantering av Parker NX8M-motorer, som är bland de första som används vid dessa effektnivåer. Novum Tech justerade också storleken på det mekaniska gränssnittet på traktionsmotorn. Romain Bernollin, försäljningschef för industriell automation på Parker, betonar: "Ändringar får inte avvika för mycket från katalogprodukter för bättre kostnadshantering."
Mickaël Robert säger: "Vi bestämde oss för att implementera två NX8M-motorer på grund av den låga spänningen: en för dragkraft och den andra för hydraulik för att hantera verktyg och servostyrning. Detta ger fler alternativ än förbränningsmodellen, eftersom en enda motor skulle kräva högre spänning." Romain Bernollin tillägger: "Dessa motorer är konstruerade för maximal effekttäthet och kan kylas genom naturlig konvektion. Prestandan kan förbättras med vätskekylning, vilket är nödvändigt i vissa lågspänningstillämpningar, som i e-Vanguard-traktorn." Hydraulpumpen som är kopplad till hydraulmotorn är också från Parker Hannifin: en PGP.
BCS är mycket nöjda med resultatet och planerar att elektrifiera fler maskiner: "Vi tillverkar jordfräsar, professionella slåttermaskiner och specialmaskiner för slåtter. Vi arbetar också med Novum Tech för att utveckla en traktor utrustad med en tredje motor för att förenkla transmissionen, säger Federico Soresina, BCS chef för produktutveckling och eftermarknadsservice.
Ett nära samarbete mellan Novum Tech och Parker Hannifin har resulterat i en mångsidig traktor med olika konfigurationer: hög för arbete på lågland och låg för bergsområden för att sänka tyngdpunkten och förhindra vältning. Den kan fästa ett brett utbud av redskap på kraftuttaget, med autonomi som varierar från några timmar för intensivt arbete till en hel dag för att dra en släpvagn. "I stadsmiljö fungerar gröna tjänster vanligtvis några timmar om dagen på små ytor, vilket gör den eldrivna traktorn idealisk. En lastbil transporterar den från en plats till en annan", förklarar Federico Soresina.
En annan fördel är den låga ljudnivån; den elektriska traktorn arbetar 7 dB lägre än sin förbränningsmotsvarighet och 9 dB lägre under körning. "En kund är särskilt intresserad av den här funktionen eftersom hans vingård ligger bredvid en campingplats." Dessutom gör frånvaron av CO2-utsläpp det till en föredragen lösning för växthusarbete, tunnelarbete och slutna områden. En modell med bågar istället för hytt har utvecklats för växthus.
Mickaël Robert, VD och CTO Novum Tech