ラック内液体冷却のための完全な冷却システム | Parker Japan

データセンターは、コンピュータシステムやその他の機器を収容する重要なインフラであり、大量の熱を発生させます。データセンターは現在、205テラワット時の電力を使用しており、これは世界のエネルギー需要の1%に相当します。これは、国際電気通信連合によると、オハイオ州全体の使用量の18か月分に相当します。

データセンターは、機器を運転し冷却するために必要なエネルギー消費により、かなりの量の熱を発生させます。彼らはエネルギー消費の最大50%を熱として生成しますが、液体冷却を使用することで、マイクロチップを冷却するために必要なエネルギーを50%削減できます。従来の空冷では、最先端のチップを冷却するためのエネルギー要件を満たすことはできません。その為、ダイレクトチップ冷却と浸漬冷却がシステムから熱を取り除くためのソリューションを提供します。

 

AI、チャットボット、ロボットには液体冷却が必要

人工知能(AI)チャットボットの出現とロボット工学の需要増加により、AIのためのデータセンターの電力需要は約2.5ギガワット(GW)と推定されています。これまで、サーバーが消費する電力は通常300ワット(W)未満でした。しかし、過去5年間でサーバーの電力要件は大幅に増加しています。2022年1月には、サーバーの電力消費がすでにフル稼働時に800Wを超えています。この傾向に基づくと、2027年までには、サーバーは1台あたり2.2〜2.4キロワット(kW)の電力を必要とする可能性があると推定されています。

グラフィックプロセッシングユニット(GPU)の消費は、1台あたり最大10kW(サーバーシャーシあたり8つのGPU)になる可能性があり、空冷システムはもはや効率的ではありません。液体冷却は、AIが成長し続け、デジタル変革が起こるために不可欠なものになっています。

EHP

熱管理ソリューション

パーカーの熱管理ソリューションは、熱の管理と除去に役立ち、データセンターが効率的かつ確実に稼働することを保証します。お客様の声を反映した新製品開発プロセスを活用し、製品を 4:1 の安全係数でテストおよび検証することで、液体冷却データセンター向けのさまざまな機器とシステムソリューションを開発しました。

私たちの Transair ステンレス鋼製品は、施設に水を運ぶためのモジュラーシステムを提供します。お客様のニーズに応じて、ドライブレイクカプラー(アルミニウムおよびステンレス鋼製)やブラインドメイトカプラー、627、EZフォーム、804 Push-Lok システムなどさまざまな熱管理用ゴムホースを使用して、ラック上の冷却用のマニホールドの設計を支援します。

 

 

 

高性能コンピューティングアプリケーションのエネルギー需要の増加に伴い、ブレード上の冷却が一般的になりつつあります。私たちは、サーバーブレードで直接使用できる標準製品を提供しています。Carstick+ は、ポリエチレンチューブを使用してサーバーブレードに直接押し付けることができ、サーバー上の機器の周りに水とグリコールが流れるようにします。

blank

blank

ラック内冷却用の完全な冷却システム

結論として、パーカーは、継手やカプラのさまざまな材料、ゴムホース、熱可塑性チューブを含むラック上冷却のための完全な冷却システムを提供できる唯一のメーカーです。これらの製品は、エネルギー効率を最適化し、運用コストを削減し、信頼性の高い運用を確保するように設計されています。

パーカーのサービスとサポートにより、OEM(オリジナル機器メーカー)、ODM(オリジナルデザインメーカー)、およびインテグレーターは、熱管理とアプリケーションの効率的な運用を確保するために必要な専門知識とソリューションをパーカーから得ることができます。