석유 및 가스 산업은 주로 화석 연료에서 재생 에너지로의 전환과 같은 세계적인 추세를 공유합니다. 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 분야에서는 수압파쇄, 셰일에서의 천연 가스를 추출, 탄소 포집, 활용 및 저장 계획 수립 등 기술 발전을 통해 생산성을 높이고 있습니다.
수압파쇄는 이제 미국에서 원유의 65%와 천연가스의 70%를 생산합니다. 이것은 가스 터빈으로 작동하는 전기 펌프인 e-프랙 플리트라는 새로운 트렌드에 박차를 가하고 있습니다. Parker는 시추 장비와 그 응용 분야의 새로운 시대를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.
셰일에서 천연가스를 추출하는 것은 미국 파이프라인 시장에 영향을 미치는 가장 큰 흐름입니다. 2025년까지 증가하는 가스 생산량을 미국 시장은 물론이고 유럽과 아시아로 LNG를 운송하기 위해 걸프만 연안으로 옮기려면 상당한 규모의 새로운 미드스트림 인프라가 필요할 것입니다.
높은 탄소 배출에 대한 압박이 거세지면서 정유사들은 CCUS, 탄소 포집, 활용 및 저장 계획을 발표하기 시작했습니다. 이산화탄소 활용의 주요한 예는 기름이 있는 암석에 주입되어 기름을 배출하는 것을 돕는 발전된 기름 회수 작업입니다.
Parker는 더 나은 미래를 위한 엔지니어링 혁신을 실현합니다. 하지만 혼자서는 불가능하며 고객과의 협업이 필수적입니다.
당사는 OEM과 협력하여 모션 및 제어에 대한 전문 지식과 애플리케이션 노하우를 제공함으로써 과제를 해결합니다. 또한 전 세계 다양한 플랫폼을 통해 구성 부품과 서브 시스템을 제공하고 있습니다.
우리의 파트너십은 제품배송에서 끝나지 않습니다. 우리는 계속해서 공동으로 장비 성능을 최적화하고 다운타임을 줄이며 파트너십을 더욱 강화하고 있습니다.
Filtration Essential to Optimizing Gas Turbine Performance
Fine-Tuning Filtration for FLNG
Why LNG Needs the Right Filters
Why Standardization Matters in Oil & Gas
The Importance of Material Certification
Permanent Non-Welding Piping Solutions
When the Lines of Motion Control are Blurred
Eliminating Leaks in Small-Bore Installs
How to Extend the Life of a Hydraulic System
316 Stainless Steel Instrument Tube Fittings
Why Preventative Maintenance is Holding You Back
Listening to the Voice of the Machine
Hydrogen Online Workshop (Part 1)
Hydrogen Online Workshop (Part 2)
Hydrogen Online Workshop (Part 3)
Improving Seal Properties, Insulation with ParCoat® Coatings
Modular Kit for Seal-Wiper Elements in Pneumatic Cylinders
Degradable Elastomers in Downhole Completion
Sealing Solutions for Static Applications
Sealing Solutions for XXL Sizes
Mitigating Shock, Vibration in Downhole Drilling Operations
How Deepwater Rigs Conquer Extreme Environments with TJ Packers
Sealing Solutions for High-Pressure/High Temp Oil & Gas