주목할 만한 트렌드
건축 산업은 지속 가능성과 효율성을 촉진하는 기술 발전 덕분에 빠르게 변화하고 있습니다. 소형 건설 기계를 위한 유압 및 전기화는 업계 종사자들에게 다양한 기회를 제공합니다. 파커의 백서는 현재 추세에 대한 통찰력과 이러한 기회를 최대한 활용하기 위한 전체 가치 관리(TVM) 및 전략적 파트너십을 통해 건설 현장의 발자국을 줄이는 것부터 안전 조치를 강화하는 것까지 모든 것을 다루는 지침을 제공합니다.
오프로드 기계 내의 부문들은 많은 같은 추세를 공유합니다. 건설, 농업, 광업, 임업, 물류 처리 및 잔디 및 터프 장비는 기술 발전을 통해 생산성을 향상시키고 있습니다. 혁신에는 자동화와 로봇공학, 디지털 기술의 도입, 배터리 구동 장비로 전환하여 더 엄격한 정부 배출 기준을 충족시키기, 그리고 더 안전한 작업장을 위한 재설계가 포함됩니다.
Parker는 더 나은 내일로 이어지는 엔지니어링 혁신을 가능하게 합니다. 하지만 우리 혼자서는 할 수 없습니다; 고객과의 협력이 필수적입니다.
우리는 OEM과 협력하여 도전과제를 해결하며, 모션과 제어 및 응용 프로그램에 대한 전문 지식을 제공합니다. Parker는 전 세계 다양한 플랫폼에서 구성 요소 및 하위 시스템을 제공합니다.
제품이 출하되었을 때 우리의 파트너십이 끝나지 않습니다. 우리는 지속적으로 장비 성능을 최적화하고, 다운타임을 줄이며, 우리의 파트너십을 더욱 강화합니다.
사례 연구
새로운 경량 트럭 디젤 엔진의 개발의 일환으로, 오일 쿨러 모듈은 기술 개선을 활용하기 위해 재설계되었습니다. 고객은 모듈 전체에 걸쳐 8개의 별도 위치에 대한 밀봉 솔루션을 요구했습니다. 우리 엔지니어는 단순한 링에서부터 복잡한 기하학적 형태에 이르기까지, 다수의 포트 주변을 밀봉하는 모든 8개의 필요한 밀봉에 대해 파커의 다이아몬드 씰 기술을 추천했습니다.